Cat6a UTP RJ45 パンチダウン型キーストーンジャックモジュールは、4 ペアで、23-26 AWG ツイストペアケーブルの成端用に設計されています。各モジュールは、業界標準のパフォーマンス要件を超えるように工場でテストされています。接点には50マイクロインチの金メッキを採用し、優れた性能を発揮します。ジャックは個別にシリアル化され、フェースプレート、モジュラーパッチパネル、表面実装ボックスなどのキーストーンインターフェイスと互換性があります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6a RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、青色(10PCS/パック)
#152463
#152463
2,161円 (税抜)
FS P/N: C6AM-U2,377円 (税込)
FS P/N: C6AM-U
261 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫64点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat6a RJ45(8P8C) UTP パンチダウン型キーストーンジャックモジュール
仕様一覧
製品タイプ
Cat6aキーストーンジャック
色
青色
コネクタ
RJ45メス
終端タイプ
パンチダウン
シールドタイプ
シールドなし
データレート対応
10GBase-T
対応ワイヤーゲージ
23-26AWGケーブル
配線方式
T568A/T568B
ハウジング材質
高品質エンジニアリングプラスチック
寸法(HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
動作温度範囲
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
接点メッキ厚さ
50マイクロインチ
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 仕様一覧
Cat6a RJ45(8P8C) UTP パンチダウン型キーストーンジャックモジュール
Cat6a UTP RJ45 パンチダウン型キーストーンジャックモジュールは、4 ペアで、23-26 AWG ツイストペアケーブルの成端用に設計されています。各モジュールは、業界標準のパフォーマンス要件を超えるように工場でテストされています。接点には50マイクロインチの金メッキを採用し、優れた性能を発揮します。ジャックは個別にシリアル化され、フェースプレート、モジュラーパッチパネル、表面実装ボックスなどのキーストーンインターフェイスと互換性があります。
仕様一覧
製品タイプ
Cat6aキーストーンジャック
色
青色
コネクタ
RJ45メス
終端タイプ
パンチダウン
シールドタイプ
シールドなし
データレート対応
10GBase-T
対応ワイヤーゲージ
23-26AWGケーブル
配線方式
T568A/T568B
ハウジング材質
高品質エンジニアリングプラスチック
寸法(HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
動作温度範囲
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
接点メッキ厚さ
50マイクロインチ
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,161円 (税抜)
2,377円 (税込)
グローバル倉庫64点在庫あり