Cat5e UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた23AWGシールドなしツイストペア撚り線銅製ケーブルを備えています。ツメ折れ防止の設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりすることを防ぎます。 これは、Cat6イーサネット用LANケーブルの規格性能を超え、ケーブルから100メートル以内で1000Mbpsと550MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10ft(3m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) LSZH イーサネットネットワーク用LANケーブル、青色
#151645
#151645
1,023円 (税抜)
FS P/N: C6UTPSGLSZH1,125円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGLSZH
98 販売数
1 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫509点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) LANパッチケーブル(LSZH、23AWG、1000Base-T)
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
LSZH
長さ
10ft(3m) (プラグを含む)
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
固体純銅
コネクタ
RJ45 (オス)
ケージ規格
23
ケーブル外径(mm)
5.8 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線スキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
ハイブリッド配線
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキ接点
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
4ツイストペア
電磁干渉防止
ケーブルの色分けで視覚的な識別が可能
フルーク・ネットワーク-ケーブル試験
100%フルークパッチコードテストは、各パッチコードが指定された性能を提供することを確信します。
仕様一覧
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) LANパッチケーブル(LSZH、23AWG、1000Base-T)
Cat5e UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた23AWGシールドなしツイストペア撚り線銅製ケーブルを備えています。ツメ折れ防止の設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりすることを防ぎます。 これは、Cat6イーサネット用LANケーブルの規格性能を超え、ケーブルから100メートル以内で1000Mbpsと550MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションを提供します。
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
LSZH
長さ
10ft(3m) (プラグを含む)
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
固体純銅
コネクタ
RJ45 (オス)
ケージ規格
23
ケーブル外径(mm)
5.8 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線スキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
ハイブリッド配線
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキ接点
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
4ツイストペア
電磁干渉防止
ケーブルの色分けで視覚的な識別が可能
フルーク・ネットワーク-ケーブル試験
100%フルークパッチコードテストは、各パッチコードが指定された性能を提供することを確信します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,023円 (税抜)
1,125円 (税込)
グローバル倉庫509点在庫あり