FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はSMLCSCSXに関するものです。
この写真はSMLCSCSXに関するものです。
この写真はSMLCSCSXに関するものです。
この写真はSMLCSCSXに関するものです。
この写真はSMLCSCSXに関するものです。
この写真はSMLCSCSXに関するものです。
この写真はSMLCSCSXに関するものです。
この写真はSMLCSCSXに関するものです。
この写真はSMLCSCSXに関するものです。
この写真はSMLCSCSXに関するものです。

3m(10ft) LC/APC - SC/UPC シンプレクス OS2 シングルモード 光パッチケーブル(PVC/OFNR、2.0mm)

#151414
#151414

≤ 0.3dB IL 1/10/40/100/400Gネットワーク

415円 (税抜)
FS P/N: SMLCSCSX
457円 (税込)
FS P/N: SMLCSCSX
13.2K 販売数
214 レビュー
1 質問内容
長さ:
グローバル倉庫76点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
180 点仕入れ中、配達予定日2024年06月07日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

高品質で費用対効果の高い 9/125μm シングルモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

9/125μmOS2シングルモード低曲げ損失ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。また、データセンター、ネットワーク、電気通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

仕様一覧
コネクタの種類
LC APC - SC UPC
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性がある)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 60dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
ファイバ芯数
シンプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る

特徴

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバにより、ケーブルをきつく曲げることができ、たるんだストレージとルーティングが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、挿入寿命の500倍まで達することができます。

最大引張強度100N

耐張りケーブルは、ケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。

さまざまな屋内設置ニーズに対応

耐久性のある光パッチケーブルは、データセンターのネットワークキャビネット接続、天井チャンネル配線、床下配線に適しています。

仕様一覧

高品質で費用対効果の高い 9/125μm シングルモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

9/125μmOS2シングルモード低曲げ損失ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。また、データセンター、ネットワーク、電気通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

仕様一覧
コネクタの種類
LC APC - SC UPC
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性がある)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 60dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
ファイバ芯数
シンプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る
特徴

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバにより、ケーブルをきつく曲げることができ、たるんだストレージとルーティングが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、挿入寿命の500倍まで達することができます。

最大引張強度100N

耐張りケーブルは、ケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。

さまざまな屋内設置ニーズに対応

耐久性のある光パッチケーブルは、データセンターのネットワークキャビネット接続、天井チャンネル配線、床下配線に適しています。

Q&A

顧客のレビュー

415円 (税抜)

457円 (税込)

グローバル倉庫76点在庫あり