400G QSFP-DDから4 QSFP56へのアクティブオプティカルブレークアウトケーブルは、OM3マルチモードファイバを介した400ギガビットイーサネットリンクで使用するように設計されており、それぞれがPAM4変調によりチャネルあたり最大53.125Gbpsのデータ レートで動作します。このブレークアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、OIF-CEI、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS、IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665規格に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) FS標準 Mellanox交換 400G QSFP-DD/4x100G QSFP56アクティブオプティカルブレークアウトケーブル(AOC)
#150589
#150589
213,242円 (税抜)
FS P/N: QDD-400G-4QAO02234,566円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4QAO02
6 販売数
2 レビュー
1 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年6月26日水曜日
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
FS標準 Mellanox交換 400G QSFP-DD AOC(2メートル、QSFP-DD/4x QSFP56)
仕様一覧
型番
QDD-4Q56AO02
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
2m(7ft)
適用ケーブル
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
400G < 10W
100G< 3W
100G< 3W
ジャケット材質
LSZH
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
4x 100G-PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS-Rev4.0、SFF-8024、IEEE 802.3bs Annex120E
ホストFEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
適用
400Gイーサネット
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
サーバー付き400G
400G ~ 4x100G
サーバー付き400G
製品を見る 400G ~ 4x100G
製品を見る 特徴
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスとのリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
仕様一覧
FS標準 Mellanox交換 400G QSFP-DD AOC(2メートル、QSFP-DD/4x QSFP56)
400G QSFP-DDから4 QSFP56へのアクティブオプティカルブレークアウトケーブルは、OM3マルチモードファイバを介した400ギガビットイーサネットリンクで使用するように設計されており、それぞれがPAM4変調によりチャネルあたり最大53.125Gbpsのデータ レートで動作します。このブレークアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、OIF-CEI、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS、IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665規格に準拠しています。
仕様一覧
型番
QDD-4Q56AO02
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
2m(7ft)
適用ケーブル
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
400G < 10W
100G< 3W
100G< 3W
ジャケット材質
LSZH
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
4x 100G-PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS-Rev4.0、SFF-8024、IEEE 802.3bs Annex120E
ホストFEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
適用
400Gイーサネット
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
サーバー付き400G
400G ~ 4x100G
サーバー付き400G
製品を見る 400G ~ 4x100G
製品を見る 特徴
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスとのリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
213,242円 (税抜)
234,566円 (税込)
予約受付中