16芯 MTP®トランクケーブルは、800G QSFP-DD/OSFP DR8と800G OSFP XDR8直接接続用に設計されており、ハイパースケールデータセンターの800G伝送をサポートしています。US Conec MTP®コネクタとCorning SMF-28®ファイバを使用し、ケーブル管理のトラブルを軽減する及び省スペースの必要があるデータセンターでの高密度ファイバパッチングを改善しました。
注: US ConecMTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較してより高いパフォーマンスレベルを実現します。