VDG-S2004デジタルVoIPゲートウェイは4 T1/E1/PRIインタフェースと120名までの同時通話をサポートします。これはコンバージドメディアゲートウェイ製品です。このようなゲートウェイは、従来の電話システムをIPネットワークに接続し、VoIP PBXとISDNをシームレスに統合します。ユーザーフレンドリーなGUIにより、お客様は簡単にカスタマイズされたゲートウェイをセットアップすることができます。
VDG-S2004 T1/E1 VoIPゲートウェイは、ISPやコールセンターに最適なデジタルVoIPゲートウェイソリューションです。