NVIDIA InfiniBand MFS1S50-V030Eは、200Gb/sのQSFP56から2つの100Gb/sのQSFP56アクティブ光分岐ケーブルです。Quad Small Form Fac-r Pluggable 56(QSFP56)を使用し、4つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大50Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP56 MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3の規格に準拠しています。
AOCは、低コストでより高いポート帯域幅、密度、コンフィギュラビリティを実現し、データセンターでの電力要件を低減し、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。さらに、AOCは、NVIDIA GPUベースの人工知能システムをInfiniBandネットワークやInfiniBandストレージファブリックに接続するために広く採用されています。
AOCケーブルは、コネクター式トランシーバーに比べ、低コストで高い価値を提案し、信頼性を向上させます。DACケーブルと比較すると、より軽量で柔軟性があり、より大きなエアフローを可能にし、より長い距離をサポートします。
ご注意: FS P/NがQ-2Q56AO30からQSFP-200G-2QAO30に変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。