このDell互換のSFP28モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介して1270nm-TX/1310nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大40kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する別のトランシーバーまたはネットワークアプライアンスで使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、およびデータセンターに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、CPRI、およびeCPRI標準に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell互換 25GBASE SFP28モジュール(1270nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF)
#142741
#142741
60,370円 (税抜)
FS P/N: SFP28-25G-BX4066,407円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX40
15 販売数
6 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、配達予定日2024年6月13日木曜日
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
データセンターおよびテレコム向けのDell互換25GBASE-BX40SFP28モジュール(SMF、1270nm-TX/1310nm-RX、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP28-25G-BX40
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -18dBm
パワーバジェット
18dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
1.2W
消光比
3.5dB
CDR
TX & RX
FEC機能
40kmで対応、30kmで対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
仕様一覧
データセンターおよびテレコム向けのDell互換25GBASE-BX40SFP28モジュール(SMF、1270nm-TX/1310nm-RX、40km、LC、DOM)
このDell互換のSFP28モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介して1270nm-TX/1310nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大40kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する別のトランシーバーまたはネットワークアプライアンスで使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、およびデータセンターに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、CPRI、およびeCPRI標準に完全に準拠しています。
製品規格
型番
SFP28-25G-BX40
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -18dBm
パワーバジェット
18dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
1.2W
消光比
3.5dB
CDR
TX & RX
FEC機能
40kmで対応、30kmで対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
60,370円 (税抜)
66,407円 (税込)
予約受付中