FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はOM3LCSDXに関するものです。
この写真はOM3LCSDXに関するものです。
この写真はOM3LCSDXに関するものです。
この写真はOM3LCSDXに関するものです。
この写真はOM3LCSDXに関するものです。
この写真はOM3LCSDXに関するものです。
この写真はOM3LCSDXに関するものです。
この写真はOM3LCSDXに関するものです。
この写真はOM3LCSDXに関するものです。
この写真はOM3LCSDXに関するものです。

カスタム長さ LC/UPC - LC/UPC ショートブーツ デュプレックス 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM3)

#141840
#141840

BIF 10Gネットワーク

821円 (税抜)
FS P/N: OM3LCSDX
903円 (税込)
FS P/N: OM3LCSDX
1.2K 販売数
14 レビュー
5 Q&A
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年5月24日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

高品質で費用対効果の高い50/125μm OM3マルチモードLCショートブーツ光ファイバーケーブル

ショートブーツ構造は、特にスペースに制約のある高密度なアプリケーションに適しています。低曲げ損失ファイバと組み合わせることで、曲げやねじり時の減衰を抑えることができ、光ファイバケーブルの敷設やメンテナンスが効率的に行えるようになります。そのため、セントラルオフィス、PON(Passive Optical Network)、FTTx、データセンターなど、ファイバーパッチケーブルが必要なあらゆる場所で使用することができます。

この50/125 OM3マルチモード光ファイバーケーブルは、10G SR、10G LRM、SFP+モジュールなどの10G/40G/100Gイーサネット接続に最適で、10Gイーサネット接続に適したファイバ仕様となっています。

仕様一覧
コネクタの種類
LC UPC - LC UPC
ブーツの種類
12mmショートブーツ
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
波長
850/1300nm
10Gイーサネット距離
850nmで300m
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
引張強度
(長期/短期)
90N/150N
極性
A (Tx) - B (Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
保存温度範囲
-40 ~ 80℃

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

タイトなケーブル配線スペース用の短いブーツケーブル
ブーツが短いケーブルを使用すると、ラックと密閉されたキャビネットドアの間のスペースを増やすことができます。また、MDAおよびEDAの高密度要件を満たすこともできます。
LCコネクタ
主にSFP/SFP+/XFPトランシーバーおよびLCアダプタに使用されます。
SCコネクタ
主にGBIC/X2/XENPAKトランシーバーおよびSCアダプタに使用されます。
タイトなスペースで30mmのスペースを節約

短いブーツのBIGケーブルは、ラックと密閉されたキャビネットドアの間に30mmの余分なスペースを確保します。また、MDAおよびEDAの高密度要件を満たすこともできます。

20/10D最小曲げ半径

低曲げ損失ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ジルコニアセラミックフェルール

高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。

引張強度90-150N

耐引力ケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。

仕様一覧

高品質で費用対効果の高い50/125μm OM3マルチモードLCショートブーツ光ファイバーケーブル

ショートブーツ構造は、特にスペースに制約のある高密度なアプリケーションに適しています。低曲げ損失ファイバと組み合わせることで、曲げやねじり時の減衰を抑えることができ、光ファイバケーブルの敷設やメンテナンスが効率的に行えるようになります。そのため、セントラルオフィス、PON(Passive Optical Network)、FTTx、データセンターなど、ファイバーパッチケーブルが必要なあらゆる場所で使用することができます。

この50/125 OM3マルチモード光ファイバーケーブルは、10G SR、10G LRM、SFP+モジュールなどの10G/40G/100Gイーサネット接続に最適で、10Gイーサネット接続に適したファイバ仕様となっています。

仕様一覧
コネクタの種類
LC UPC - LC UPC
ブーツの種類
12mmショートブーツ
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
波長
850/1300nm
10Gイーサネット距離
850nmで300m
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
引張強度
(長期/短期)
90N/150N
極性
A (Tx) - B (Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
保存温度範囲
-40 ~ 80℃

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
タイトなケーブル配線スペース用の短いブーツケーブル
ブーツが短いケーブルを使用すると、ラックと密閉されたキャビネットドアの間のスペースを増やすことができます。また、MDAおよびEDAの高密度要件を満たすこともできます。
LCコネクタ
主にSFP/SFP+/XFPトランシーバーおよびLCアダプタに使用されます。
SCコネクタ
主にGBIC/X2/XENPAKトランシーバーおよびSCアダプタに使用されます。
タイトなスペースで30mmのスペースを節約

短いブーツのBIGケーブルは、ラックと密閉されたキャビネットドアの間に30mmの余分なスペースを確保します。また、MDAおよびEDAの高密度要件を満たすこともできます。

20/10D最小曲げ半径

低曲げ損失ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ジルコニアセラミックフェルール

高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。

引張強度90-150N

耐引力ケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

821円 (税抜)

903円 (税込)

予約受付中