HW SFP-25G-eLR-BXU1-I互換SFP28モジュールは、LCシンプレクス・コネクタを介して1270nm-TX/1330nm-RX波長を使用し、シングルモード・ファイバ(SMF)上で最大20kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長の別のモジュールまたはネットワーク機器と組み合わせて使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター、5Gネットワーク・フロントホールに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、MSAおよびeCPRI規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 HW 25GBase-BX-U-I互換 25GBASE SFP28光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LCシンプレックス SMF)
#140495
#140495
18,587円 (税抜)
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I20,446円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
0 販売数
6 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年05月23日木曜日
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
HW SFP-25G-eLR-BXU1-I互換 25GBASE SFP28モジュール(データセンターおよび5Gワイヤレスネットワーク向け、SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-25G-eLR-BXU1-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
9dB
受信機過負荷
2.5dB
消費電力
≤ 1.2W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSRP
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
仕様一覧
HW SFP-25G-eLR-BXU1-I互換 25GBASE SFP28モジュール(データセンターおよび5Gワイヤレスネットワーク向け、SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、20km、LC、DOM)
HW SFP-25G-eLR-BXU1-I互換SFP28モジュールは、LCシンプレクス・コネクタを介して1270nm-TX/1330nm-RX波長を使用し、シングルモード・ファイバ(SMF)上で最大20kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長の別のモジュールまたはネットワーク機器と組み合わせて使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター、5Gネットワーク・フロントホールに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、MSAおよびeCPRI規格に完全準拠しています。
製品規格
型番
SFP-25G-eLR-BXU1-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
9dB
受信機過負荷
2.5dB
消費電力
≤ 1.2W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSRP
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
18,587円 (税抜)
20,446円 (税込)
グローバル倉庫8点在庫あり