2.5GBASE-T対応SFPモジュールは、RJ-45コネクターを介した銅線接続で最大100mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連の汎用スイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用できるよう、個別にテストされています。低消費電力と高速性を兼ね備えたこの2.5G SFPモジュールは、企業内のLANアプリケーションなど、通信回線を使用するさまざまな場所でのネットワーク構築に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換2.5GBASE-T SFPモジュール(銅製、100m、RJ-45)
Hot #139650
Hot #139650
7,060円 (税抜)
FS P/N: SFP-2.5G-T7,766円 (税込)
FS P/N: SFP-2.5G-T
4K 販売数
3 レビュー
17 Q&A
グローバル倉庫123点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
440 点仕入れ中、配達予定日2024年05月31日金曜日
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
2.5GBASE-T SFPモジュール(銅製、100m、RJ-45)
仕様一覧
型番
SFP-2.5G-T
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
2.5Gbps
最大伝送距離
100m
適用ケーブル
Cat5e
コネクタ
RJ-45
消費電力
< 2W
DDM/DOM機能
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
ビット誤り率(BER)
1E-12
EMC(電磁両立性)
対応
適用
Cat 5eケーブルで2.5ギガビットイーサネット
通信プロトコル
SFP MSA準拠、IEEE STD 802.3
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネットケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカル・エリア・ネットワークを構築することが可能です。
データセンター向け2.5G接続
低消費電力を特徴とするこのSFPモジュールは、2.5ギガビットイーサネットアプリケーションに費用対効果の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
仕様一覧
2.5GBASE-T SFPモジュール(銅製、100m、RJ-45)
2.5GBASE-T対応SFPモジュールは、RJ-45コネクターを介した銅線接続で最大100mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連の汎用スイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用できるよう、個別にテストされています。低消費電力と高速性を兼ね備えたこの2.5G SFPモジュールは、企業内のLANアプリケーションなど、通信回線を使用するさまざまな場所でのネットワーク構築に最適です。
仕様一覧
型番
SFP-2.5G-T
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
2.5Gbps
最大伝送距離
100m
適用ケーブル
Cat5e
コネクタ
RJ-45
消費電力
< 2W
DDM/DOM機能
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
ビット誤り率(BER)
1E-12
EMC(電磁両立性)
対応
適用
Cat 5eケーブルで2.5ギガビットイーサネット
通信プロトコル
SFP MSA準拠、IEEE STD 802.3
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネットケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカル・エリア・ネットワークを構築することが可能です。
データセンター向け2.5G接続
低消費電力を特徴とするこのSFPモジュールは、2.5ギガビットイーサネットアプリケーションに費用対効果の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
7,060円 (税抜)
7,766円 (税込)
グローバル倉庫123点在庫あり