FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は接头图に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は6に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は接头图に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は6に関するものです。

1m(3ft) US Conec MDC/UPC - MDC/UPC デュプレックス OS2シングルモード Uniboot光パッチケーブル(PVC/OFNR、2.0mm、200/400Gネットワーク接続用)

#130963
#130963

Corning G.657.A1 ツールレス極性反転 400G高密度アプリケーション

5,763円 (税込)
FS P/N: HD-SMUMDCDX
68 販売数
0 レビュー
3 Q&A
長さ:
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

MDC/UPC-MDC/UPC デュプレックス OS2 Uniboot光パッチケーブル(PVC)

US ConecのELiMENT® MDCコネクタは、直径2.0mmまでのマルチモードおよびシングルモードファイバケーブルの終端用に設計されたVSFF(超小型フォームファクタ)デュプレックス光コネクタです。MDCコネクタは、業界標準のLC光コネクタで使用されている実績のある1.25mmフェルール技術で製造されています。画期的なDirectConec™プッシュプルブート技術により、極めて高密度なコネクタ環境での個別コネクタアクセスを容易に実現します。このパッチケーブルは、SFP-DD、OSFP、QSFP-DDモジュールと直接接続することができます。

ご注意:DirectConec™はUS Conecの登録商標です。

製品規格
コネクタタイプ
MDC - MDC
研磨方法
UPC - UPC
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
ファイバモード
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
減衰量(λ=1310nm)
≤ 0.4 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 0.3 dB/km
ファイバグレード
Corning G.657.A1ファイバ
ケーブルジャケット
PVC
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
引張荷重
(長期/短期)
60/100N
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10 ~ 70°C
保存温度範囲
-20 ~ 70°C

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

100/400/800Gデータセンターの高密度配線
Unibootファイバは、高密度パッチフィールドにおけるケーブルの混雑を緩和するのに適しています。

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバ、よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

DirectConec™プッシュプルブート

高密度な空間でも工具なしで素早くプラグ可能。

積み重ね可能なコネクタ

高密度パネルから簡単に着脱できます。

LCコネクタを超える3倍のファイバ配線密度
3ポートMDCアダプタは、デュプレックスLCアダプタ用の標準パネル開口部に直接適合します。
1.25mmセラミックフェルール
高精度フェルールは、最大500回の挿入寿命に達することができます。
0.3dB最大IL
低損失LCデュプレックスコネクタと同じ低損失を実現します。
ブレイクアウトアプリケーション
QSFP-DD、SFP-DDおよびOSFPモジュールのブレイクアウトアプリケーション用。
極性反転のニーズに応える
わずか4ステップでファイバの露出や工具を必要とせずにA-BからA-Aへの極性反転が可能です。
コネクタハウジングをブーツから分離する
コネクタ本体を180°回転させる
溝の位置を合わせる
ブーツをコネクタハウジングに再び取り付ける
仕様一覧

MDC/UPC-MDC/UPC デュプレックス OS2 Uniboot光パッチケーブル(PVC)

US ConecのELiMENT® MDCコネクタは、直径2.0mmまでのマルチモードおよびシングルモードファイバケーブルの終端用に設計されたVSFF(超小型フォームファクタ)デュプレックス光コネクタです。MDCコネクタは、業界標準のLC光コネクタで使用されている実績のある1.25mmフェルール技術で製造されています。画期的なDirectConec™プッシュプルブート技術により、極めて高密度なコネクタ環境での個別コネクタアクセスを容易に実現します。このパッチケーブルは、SFP-DD、OSFP、QSFP-DDモジュールと直接接続することができます。

ご注意:DirectConec™はUS Conecの登録商標です。

製品規格
コネクタタイプ
MDC - MDC
研磨方法
UPC - UPC
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
ファイバモード
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
減衰量(λ=1310nm)
≤ 0.4 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 0.3 dB/km
ファイバグレード
Corning G.657.A1ファイバ
ケーブルジャケット
PVC
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
引張荷重
(長期/短期)
60/100N
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10 ~ 70°C
保存温度範囲
-20 ~ 70°C

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
100/400/800Gデータセンターの高密度配線
Unibootファイバは、高密度パッチフィールドにおけるケーブルの混雑を緩和するのに適しています。

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバ、よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

DirectConec™プッシュプルブート

高密度な空間でも工具なしで素早くプラグ可能。

積み重ね可能なコネクタ

高密度パネルから簡単に着脱できます。

LCコネクタを超える3倍のファイバ配線密度
3ポートMDCアダプタは、デュプレックスLCアダプタ用の標準パネル開口部に直接適合します。
1.25mmセラミックフェルール
高精度フェルールは、最大500回の挿入寿命に達することができます。
0.3dB最大IL
低損失LCデュプレックスコネクタと同じ低損失を実現します。
ブレイクアウトアプリケーション
QSFP-DD、SFP-DDおよびOSFPモジュールのブレイクアウトアプリケーション用。
極性反転のニーズに応える
わずか4ステップでファイバの露出や工具を必要とせずにA-BからA-Aへの極性反転が可能です。
コネクタハウジングをブーツから分離する
コネクタ本体を180°回転させる
溝の位置を合わせる
ブーツをコネクタハウジングに再び取り付ける

顧客のレビュー

その他関連リソース

5,763円 (税込)

グローバル倉庫2点在庫あり