Cat6aは、完全な10ギガビット・ネットワーク速度で最大100メートルの距離を達成するために開発されました。この堅牢な仕様により、Cat6では不可能なネットワーク全体の余裕を得ることができます。 750MHzの性能はカテゴリー6の2倍、帯域幅容量はカテゴリー5eの5倍です。弊社のCat6aバルク・ケーブルは、すべてのANSI/TIA-568.2-D Cat 6a仕様に準拠するようテストされています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat6a シールド付き(S/FTP) LANバルクケーブル(23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、PVC CMR、灰色)
Hot #123983
Hot #123983
50,285円 (税抜)
FS P/N: C6ASFTPPVC55,314円 (税込)
FS P/N: C6ASFTPPVC
244 販売数
16 レビュー
11 Q&A
50 点仕入れ中、配達予定日2024年8月07日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
26,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat6a LANバルクケーブル、1000ft、23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、シールド付き(S/FTP)、PVC CMR(灰色)
仕様一覧
ケーブル種類
Cat6a
シールドタイプ
S/FTP
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
750MHz
データレートサポート
1G/10GBase-T
ワイヤゲージ
23AWG
ケーブルカラー
灰色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
絶縁体直径
1.33 ± 0.05
導体直径(mm)
0.560 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
7.5±0.5
最大設置張力(N)
110
最大曲げ半径(mm)
32
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
パッチケーブルのテスト もっと見る
接続ソリューション
Cat6相互接続
銅ベースの配線
Cat6相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
建物を配線する
銅ケーブル配線システム
高品質で実証済みのパフォーマンスとユーザーフレンドリーな設計を組み合わせて、迅速で簡単なインストールをサポートします。
最大750MHzで、10G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大750MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
部品名 | C6AM-STK | CXP-S241U | NF-1301 | MT-8200-60-KIT |
カテゴリー & 互換性 | Cat6a | Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 | — | — |
シールドタイプ | STP | STP/UTP | — | — |
ワイヤゲージ | 22-26AWG | — | — | — |
住宅材料 | Zinc Alloy | SPCC + ABS Plastics | — | — |
コネクタ/終端 | RJ45メス/ツールレス | RJ45イーサネット/HDMI/USB | — | — |
仕様一覧
Cat6a LANバルクケーブル、1000ft、23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、シールド付き(S/FTP)、PVC CMR(灰色)
Cat6aは、完全な10ギガビット・ネットワーク速度で最大100メートルの距離を達成するために開発されました。この堅牢な仕様により、Cat6では不可能なネットワーク全体の余裕を得ることができます。 750MHzの性能はカテゴリー6の2倍、帯域幅容量はカテゴリー5eの5倍です。弊社のCat6aバルク・ケーブルは、すべてのANSI/TIA-568.2-D Cat 6a仕様に準拠するようテストされています。
仕様一覧
ケーブル種類
Cat6a
シールドタイプ
S/FTP
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
750MHz
データレートサポート
1G/10GBase-T
ワイヤゲージ
23AWG
ケーブルカラー
灰色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
絶縁体直径
1.33 ± 0.05
導体直径(mm)
0.560 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
7.5±0.5
最大設置張力(N)
110
最大曲げ半径(mm)
32
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
パッチケーブルのテスト もっと見る
接続ソリューション
Cat6相互接続
銅ベースの配線
Cat6相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
建物を配線する
銅ケーブル配線システム
高品質で実証済みのパフォーマンスとユーザーフレンドリーな設計を組み合わせて、迅速で簡単なインストールをサポートします。
最大750MHzで、10G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大750MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
部品名 | C6AM-STK | CXP-S241U | NF-1301 | MT-8200-60-KIT |
カテゴリー & 互換性 | Cat6a | Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 | — | — |
シールドタイプ | STP | STP/UTP | — | — |
ワイヤゲージ | 22-26AWG | — | — | — |
住宅材料 | Zinc Alloy | SPCC + ABS Plastics | — | — |
コネクタ/終端 | RJ45メス/ツールレス | RJ45イーサネット/HDMI/USB | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
50,285円 (税抜)
55,314円 (税込)
50 点仕入れ中