標準のCat5eケーブルからのアップグレードしたCat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションための「4ツイストペア」ネットワークケーブルであり、30〜40mの伝送距離で10Gレートの速度を提供することもできます。このケーブルは、すべての高度なネットワークインストールに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat6 シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(UL Listed認証取得、24AWG撚り線純裸銅線、550MHz、PVC CM、灰色)
#123976
#123976
31,554円 (税抜)
FS P/N: C6UTPPVC34,709円 (税込)
FS P/N: C6UTPPVC
46 販売数
8 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
20,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
1000ft(305m)Cat6 24AWG 撚り線無酸素銅線 550MHz シールドなし(UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CM 灰色)
製品規格
ケーブル種類
Cat6
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CM
ケーブル長さ
1000ft (305m)
参照帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
24AWG
ケーブルの色
灰色
導体タイプ
撚り線無酸素銅
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
導体数
4ペア
設置タイプ
リール
導体直径(mm)
7/0.2mm
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
最大取付張力(N)
70
曲げ半径(mm)
26
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
Flukeテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
Cat6相互接続
銅ベースの配線
Cat6相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
建物を配線する
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
床、壁内、非プレナム空間に使用するCMR定格(ライザー)
最大550MHzで、10/100/1000-Tと10G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
ビデオ
See more
仕様一覧
1000ft(305m)Cat6 24AWG 撚り線無酸素銅線 550MHz シールドなし(UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CM 灰色)
標準のCat5eケーブルからのアップグレードしたCat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションための「4ツイストペア」ネットワークケーブルであり、30〜40mの伝送距離で10Gレートの速度を提供することもできます。このケーブルは、すべての高度なネットワークインストールに最適です。
製品規格
ケーブル種類
Cat6
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CM
ケーブル長さ
1000ft (305m)
参照帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
24AWG
ケーブルの色
灰色
導体タイプ
撚り線無酸素銅
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
導体数
4ペア
設置タイプ
リール
導体直径(mm)
7/0.2mm
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
最大取付張力(N)
70
曲げ半径(mm)
26
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
Flukeテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
Cat6相互接続
銅ベースの配線
Cat6相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
建物を配線する
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
床、壁内、非プレナム空間に使用するCMR定格(ライザー)
最大550MHzで、10/100/1000-Tと10G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
31,554円 (税抜)
34,709円 (税込)
グローバル倉庫5点在庫あり