FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は123975に関するものです。
この写真は123975に関するものです。
この写真は123975-4に関するものです。
この写真は123975-3に関するものです。
この写真は123975に関するものです。
この写真は123975に関するものです。
この写真は123975に関するものです。
この写真は123975-4に関するものです。
この写真は123975-3に関するものです。
この写真は123975に関するものです。

1000ft(305m) Cat6 シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(UL Listed認証取得、24AWG撚り線純裸銅線、550MHz、PVC CM、青色)

Hot #123975
Hot #123975

撚り線 裸銅 PVC 1G 屋内

31,554円 (税抜)
FS P/N: C6UTPPVC
34,709円 (税込)
FS P/N: C6UTPPVC
127 販売数
8 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年05月23日木曜日
50 点仕入れ中、配達予定日2024年06月28日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
20,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

1000ft(305m)Cat6 24AWG 撚り線無酸素銅線 550MHz シールドなし(UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CM 青色)

標準のCat5eケーブルからのアップグレードしたCat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションための「4ツイストペア」ネットワークケーブルであり、30〜40mの伝送距離で10Gレートの速度を提供することもできます。このケーブルは、すべての高度なネットワークインストールに最適です。

製品規格
ケーブル種類
Cat6
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CM
ケーブル長さ
1000ft (305m)
参照帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
24AWG
ケーブルの色
青色
導体タイプ
撚り線無酸素銅
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
導体数
4ペア
設置タイプ
リール
導体直径(mm)
7/0.2mm
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
最大取付張力(N)
70
曲げ半径(mm)
26
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

高信頼性&高性能なイーサネットパッチケーブルを提供するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

Flukeテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

銅ベースの配線
Cat6相互接続
製品を見る
銅ベースの配線
製品を見る

特徴

革新的な技術による最高のパフォーマンスと安定性

全体的に編組シールドと金属箔で囲まれ、EMIや信号干渉を防ぎます。

CM、CMR、CMPケーブルの選び方は?

イーサネットケーブルジャケットは様々なタイプと材質で作られた規格があります。それぞれのタイプが異なる場所で使用されるため、CM、CMRおよびCMPケーブルの違いを認識することが重要です。

信頼できる品質とユーザーフレンドリーなデザイン

純粋な銅撚り線ケーブル、引き抜きが簡単。

RJ45コネクタ&ツールレスキーストーンジャックとの簡単なインストール

配線コードT568AおよびT568Bは、どちらもANSI/TIA-568-C配線規格に満たしています。その唯一の違いは、オレンジと緑のペアが入れ替わっていることです。

マルチシーンアプリケーション

ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。

仕様一覧

1000ft(305m)Cat6 24AWG 撚り線無酸素銅線 550MHz シールドなし(UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CM 青色)

標準のCat5eケーブルからのアップグレードしたCat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションための「4ツイストペア」ネットワークケーブルであり、30〜40mの伝送距離で10Gレートの速度を提供することもできます。このケーブルは、すべての高度なネットワークインストールに最適です。

製品規格
ケーブル種類
Cat6
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CM
ケーブル長さ
1000ft (305m)
参照帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
24AWG
ケーブルの色
青色
導体タイプ
撚り線無酸素銅
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
導体数
4ペア
設置タイプ
リール
導体直径(mm)
7/0.2mm
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
最大取付張力(N)
70
曲げ半径(mm)
26
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

高信頼性&高性能なイーサネットパッチケーブルを提供するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

Flukeテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
銅ベースの配線
Cat6相互接続
製品を見る
銅ベースの配線
製品を見る
特徴
革新的な技術による最高のパフォーマンスと安定性

全体的に編組シールドと金属箔で囲まれ、EMIや信号干渉を防ぎます。

CM、CMR、CMPケーブルの選び方は?

イーサネットケーブルジャケットは様々なタイプと材質で作られた規格があります。それぞれのタイプが異なる場所で使用されるため、CM、CMRおよびCMPケーブルの違いを認識することが重要です。

信頼できる品質とユーザーフレンドリーなデザイン

純粋な銅撚り線ケーブル、引き抜きが簡単。

RJ45コネクタ&ツールレスキーストーンジャックとの簡単なインストール

配線コードT568AおよびT568Bは、どちらもANSI/TIA-568-C配線規格に満たしています。その唯一の違いは、オレンジと緑のペアが入れ替わっていることです。

マルチシーンアプリケーション

ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

31,554円 (税抜)

34,709円 (税込)

グローバル倉庫5点在庫あり