Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「ツイストペア」ネットワークケーブルです。Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-このケーブルは、通常よりも高い帯域幅が必要されて、より高度なネットワークインストールに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat5e シールド付き(F/UTP) LANバルクケーブル(UL Listed認証取得、26AWG撚り線純裸銅線、350MHz、PVC CM、青色)
#123963
#123963
25,791円 (税抜)
FS P/N: C5EFTPPVC28,370円 (税込)
FS P/N: C5EFTPPVC
34 販売数
3 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
17,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
1000ft(305m)Cat5e 26AWG 撚り線無酸素銅線 350MHz シールド付き(F/UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得PVC CM 青色)
仕様一覧
ケーブル種類
Cat5e
シールドタイプ
F/UTP
ケーブルジャケット
PVC CM
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
350MHz
データレートサポート
10/100/1000Base-T
ワイヤゲージ
26AWG
ケーブルカラー
青色
導体タイプ
撚り線無酸素銅線
絶縁体直径
0.85 ± 0.05
導体直径(mm)
0.480 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
5.3 ± 0.4
最大設置張力(N)
70
最大曲げ半径(mm)
22.8
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
Flukeテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
Cat5e相互接続
銅ベースの配線
Cat5e相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
建物を配線する
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
床、壁内、非プレナム空間に使用するCM定格(ライザー)
最大350MHzで、10/100/1000-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大350MHzで、PoE+規格に準拠しており、10/100/1000-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
仕様一覧
1000ft(305m)Cat5e 26AWG 撚り線無酸素銅線 350MHz シールド付き(F/UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得PVC CM 青色)
Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「ツイストペア」ネットワークケーブルです。Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-このケーブルは、通常よりも高い帯域幅が必要されて、より高度なネットワークインストールに適しています。
仕様一覧
ケーブル種類
Cat5e
シールドタイプ
F/UTP
ケーブルジャケット
PVC CM
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
350MHz
データレートサポート
10/100/1000Base-T
ワイヤゲージ
26AWG
ケーブルカラー
青色
導体タイプ
撚り線無酸素銅線
絶縁体直径
0.85 ± 0.05
導体直径(mm)
0.480 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
5.3 ± 0.4
最大設置張力(N)
70
最大曲げ半径(mm)
22.8
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
Flukeテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
Cat5e相互接続
銅ベースの配線
Cat5e相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
建物を配線する
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
床、壁内、非プレナム空間に使用するCM定格(ライザー)
最大350MHzで、10/100/1000-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大350MHzで、PoE+規格に準拠しており、10/100/1000-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
25,791円 (税抜)
28,370円 (税込)
グローバル倉庫8点在庫あり