FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
01:10
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

カスタム長さ MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM5 マルチモード エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、プレナム/OFNP、石灰緑色)

#116395
#116395

SWDMソリューション

10,518円 (税抜)
FS P/N: 12FMTPOM5
11,570円 (税込)
FS P/N: 12FMTPOM5
86 販売数
14 レビュー
2 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年6月24日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー

MTP®メス - MTP®メス OM5 マルチモード トランクケーブル

MTP®トランクケーブルは、時間のかかる現場での終端処理に代わる費用対効果の高いケーブルで、省スペースとケーブル管理のトラブル低減が求められるデータセンターでの高密度なファイバーパッチング用に設計されています。

OM5ファイバは、OM3およびOM4のすべての仕様を満たし、モード分散と色分散を補償するDMD(Differential Mode Delay)の要件も追加された100%標準準拠のファイバです。また、SWDM使用時の長距離伝送をサポートするため、953nmの帯域幅の特性も追加されています。OM5ファイバは、インフラ全体の帯域幅を維持しながら、到達距離を伸ばし、迅速なインフラ展開を必要とするデータセンターに適用されます。

ご注意:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較してより高い性能レベルを達成しています。

仕様一覧
コネクタの種類
US Conec MTP®-MTP メス(ピンレス)
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで440m
100Gイーサネット距離
850nmで150m
RoHS対応状況
対応
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
実効モード帯域幅(850nm)
≥ 4700 MHz·km
実効モード帯域幅(953nm)
≥ 2470 MHz·km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
* MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

OM5は複数の波長とさらなる距離を対応します

OM5広帯域マルチモードファイバー(WBMMF)は、OM3およびOM4と完全な上位互換性があり、850nmから953nmまでの短波長分割多重化(SWDM)用に設計されています。

40G/100G伝送を実現

OM5は一般的なパラレルファイバーアプリケーションのようにケーブル8本を必要されたではなく、2本のみで100Gを送信できます。

高品質なMTP®/MPOトランクケーブル
US Conecコネクタ
最大0.35dBのIL
標準0.15dBのIL

極低のILは安定的なた高速ネットワーク伝送を保証します。

MPOを基準にして、挿抜回数は1000回まで対応可能です。

低曲げ損失光ファイバ
最小曲げ半径7.5mm
引張荷重50N-66N

低曲げ損失光ファイバは信号損失を大幅に抑えながら、急激な曲げや困難なケーブリングに耐えるように設計されています

後方互換性とOM4の光学的/機械的属性を保証します。

綺麗な切り口=優れた性能
光ファイバーの性能と信頼性を保証するために、切り口を綺麗に保つことは非常に重要なことです。

IBC MPOクリーナーでMTP®/MPOコネクタを清掃しています。

カセットクリーナーでMTP®/MPOコネクタを清掃しています。

仕様一覧

MTP®メス - MTP®メス OM5 マルチモード トランクケーブル

MTP®トランクケーブルは、時間のかかる現場での終端処理に代わる費用対効果の高いケーブルで、省スペースとケーブル管理のトラブル低減が求められるデータセンターでの高密度なファイバーパッチング用に設計されています。

OM5ファイバは、OM3およびOM4のすべての仕様を満たし、モード分散と色分散を補償するDMD(Differential Mode Delay)の要件も追加された100%標準準拠のファイバです。また、SWDM使用時の長距離伝送をサポートするため、953nmの帯域幅の特性も追加されています。OM5ファイバは、インフラ全体の帯域幅を維持しながら、到達距離を伸ばし、迅速なインフラ展開を必要とするデータセンターに適用されます。

ご注意:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較してより高い性能レベルを達成しています。

仕様一覧
コネクタの種類
US Conec MTP®-MTP メス(ピンレス)
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで440m
100Gイーサネット距離
850nmで150m
RoHS対応状況
対応
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
実効モード帯域幅(850nm)
≥ 4700 MHz·km
実効モード帯域幅(953nm)
≥ 2470 MHz·km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
* MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
OM5は複数の波長とさらなる距離を対応します

OM5広帯域マルチモードファイバー(WBMMF)は、OM3およびOM4と完全な上位互換性があり、850nmから953nmまでの短波長分割多重化(SWDM)用に設計されています。

40G/100G伝送を実現

OM5は一般的なパラレルファイバーアプリケーションのようにケーブル8本を必要されたではなく、2本のみで100Gを送信できます。

高品質なMTP®/MPOトランクケーブル
US Conecコネクタ
最大0.35dBのIL
標準0.15dBのIL

極低のILは安定的なた高速ネットワーク伝送を保証します。

MPOを基準にして、挿抜回数は1000回まで対応可能です。

低曲げ損失光ファイバ
最小曲げ半径7.5mm
引張荷重50N-66N

低曲げ損失光ファイバは信号損失を大幅に抑えながら、急激な曲げや困難なケーブリングに耐えるように設計されています

後方互換性とOM4の光学的/機械的属性を保証します。

綺麗な切り口=優れた性能
光ファイバーの性能と信頼性を保証するために、切り口を綺麗に保つことは非常に重要なことです。

IBC MPOクリーナーでMTP®/MPOコネクタを清掃しています。

カセットクリーナーでMTP®/MPOコネクタを清掃しています。

Q&A

顧客のレビュー

10,518円 (税抜)

11,570円 (税込)

予約受付中