200G QSFP56 DACは、主に高帯域幅の200Gリンクを可能にします。200GイーサネットレートとInfiniBand HDRをサポートします。QSFP56 - QSFP56銅線直接接続ソリューションを提供します。200G QSFP56 DAC ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立する費用対効果の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 0.5m (2ft) Mellanox MCP1650-V00AE30互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
Hot #115634
Hot #115634
10,086円 (税抜)
FS P/N: QSFP-200G-PC00511,095円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-PC005
223 販売数
17 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
FS標準 Mellanox MCP1650-V00AE30交換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP56 - QSFP56、30AWG)
仕様一覧
型番
MCP1650-V0005
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 ‐ QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ワイヤーAWG
30AWG
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8661、SFF-8636、SFF-8417、SFF-8679、InfiniBand HDR
保証期間
5年間
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
200G ~ 200G
NIC付き200G
もっと見る
200G ~ 200G
製品を見る NIC付き200G
製品を見る スパインリーフアーキテクチャー
製品を見る 仕様一覧
FS標準 Mellanox MCP1650-V00AE30交換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP56 - QSFP56、30AWG)
200G QSFP56 DACは、主に高帯域幅の200Gリンクを可能にします。200GイーサネットレートとInfiniBand HDRをサポートします。QSFP56 - QSFP56銅線直接接続ソリューションを提供します。200G QSFP56 DAC ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立する費用対効果の高い方法を提供します。
仕様一覧
型番
MCP1650-V0005
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 ‐ QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ワイヤーAWG
30AWG
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8661、SFF-8636、SFF-8417、SFF-8679、InfiniBand HDR
保証期間
5年間
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
200G ~ 200G
NIC付き200G
もっと見る
200G ~ 200G
製品を見る NIC付き200G
製品を見る スパインリーフアーキテクチャー
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
10,086円 (税抜)
11,095円 (税込)
グローバル倉庫8点在庫あり