400G QSFP-DD DACは、主に高帯域幅の400Gリンクを可能にし、400Gイーサネットレートをサポートします。これは、QSFP-DD-to-QSFP-DD銅製ダイレクトアタッチのソリューションを実現可能です。そして、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供しております。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.5m (5ft) Arista Networks CAB-D-D-400G-1.5互換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Arista Networks CAB-D-D-400G-1.5互換 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(1.5メートル、パッシブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
400G QSFP-DD DACはパッシブDACケーブルであり、信頼性が高く、挿入損失が低く、遅延が最小であるという特性を備えているため、短距離相互接続向けの最も電力効率の高い接続ソリューションです。
フォームスキンテクノロジー
特殊なフォームスキンテクノロジーにより、DACのフォーム度と柔軟性を高めて、曲げ半径も小さくなります。 安定した伝送性能を確保できます。
EMCシールド
電磁シールドは低いクロストークと高いシグナルインテグリティを維持し、一貫した伝送を保証します。
優れた挿入損失
挿入損失は業界平均より10%低くなっています。 挿入損失が低く、光デバイスによって引き起こされる光パワーの損失が減少します。
高次変調PAM4
400G DACは8x50G PAM4変調を採用しています。 その伝送効率はNRZ信号に比べて2倍になり、コストを有効に削減できます。
Arista Networks CAB-D-D-400G-1.5互換 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(1.5メートル、パッシブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)
400G QSFP-DD DACは、主に高帯域幅の400Gリンクを可能にし、400Gイーサネットレートをサポートします。これは、QSFP-DD-to-QSFP-DD銅製ダイレクトアタッチのソリューションを実現可能です。そして、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供しております。
品質テストプログラム
400G QSFP-DD DACはパッシブDACケーブルであり、信頼性が高く、挿入損失が低く、遅延が最小であるという特性を備えているため、短距離相互接続向けの最も電力効率の高い接続ソリューションです。
フォームスキンテクノロジー
特殊なフォームスキンテクノロジーにより、DACのフォーム度と柔軟性を高めて、曲げ半径も小さくなります。 安定した伝送性能を確保できます。
EMCシールド
電磁シールドは低いクロストークと高いシグナルインテグリティを維持し、一貫した伝送を保証します。
優れた挿入損失
挿入損失は業界平均より10%低くなっています。 挿入損失が低く、光デバイスによって引き起こされる光パワーの損失が減少します。
高次変調PAM4
400G DACは8x50G PAM4変調を採用しています。 その伝送効率はNRZ信号に比べて2倍になり、コストを有効に削減できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
18,587円 (税抜)
20,446円 (税込)