50/125μm OM4マルチモード光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりした場合の減衰が少ないため、光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、エンタープライズネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、および光パッチケーブルが必要なあらゆる場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。
この50/125 OM4マルチモード光ファイバケーブルは、10G/40G/100Gイーサネット接続用の40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+モジュールなどの接続に最適で、40G/100Gアプリケーションに推奨されるファイバ仕様です。