日本
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
MTP®/MPOファンアウトケーブル
MTP®/MPOファンアウトケーブル
7件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
OS2 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)
Hot
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)10m(33ft)+NaN

OS2 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)

40G PLR4 ~ 10G LR | 100G PSM4 ~ 25G LR
8,213円 (税抜)
9,034円 (税込)
OM4 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)
Hot
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)10m(33ft)+NaN

OM4 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)

40G SR4 ~ 10G SR | 100G SR4 ~ 25G SR
6,196円 (税抜)
6,816円 (税込)
OM4 MTP® APCメス - LC UPC、16芯 エリートブレイクアウトケーブル, 1m(3ft)
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)10m(33ft)+NaN

OM4 MTP® APCメス - LC UPC、16芯 エリートブレイクアウトケーブル, 1m(3ft)

400G SR8 ~ 50G SR
15,705円 (税抜)
17,276円 (税込)
OS2 MTP® APCメス - LC UPC、16芯 標準ILブレイクアウトケーブル, 1m(3ft)
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)+NaN

OS2 MTP® APCメス - LC UPC、16芯 標準ILブレイクアウトケーブル, 1m(3ft)

800G XDR8 ~ 100G FR
21,468円 (税抜)
23,615円 (税込)
OS2 MTP®-12メス - LC Uniboot、エリートブレイクアウトケーブル(OFNP、タイプB)、30m(100ft), OS2
New
OM4OM3+NaN

OS2 MTP®-12メス - LC Uniboot、エリートブレイクアウトケーブル(OFNP、タイプB)、30m(100ft), OS2

40/100G Base-12配線システム | MTP®ユニバーサルカセット
22,909円 (税抜)
25,200円 (税込)
OS2 MTP®メス - MDC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)
2m(7ft)3m(10ft)+NaN

OS2 MTP®メス - MDC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)

400G DR4 ~ 400G DR4
21,468円 (税抜)
23,615円 (税込)
MTP®/MPOファンアウトケーブル
MTP®/MPOファンアウトケーブル
在庫状況
ファイバ種類
コネクタ A
フィルター
7件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気