FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.

30m (98ft) MTP®-12 APC (Female) to MTP®-12 APC (Female) OM4 Multimode Elite Trunk Cable, 12 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta

New #224209
New #224209

InfiniBand NDR 400G SR4/800G SR8 PAM4

267,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: 12FMTPOM4
0 Venduto
0 Recensione
6 Domande
200 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 giu., 2024
200 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

MTP®-12 Ponticello, F to F, APC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, Tipo B

I ponticelli MTP® consentono di passare senza problemi a velocità di trasmissione dati più elevate nel data center, se utilizzati insieme ai nostri cavi trunk. In genere vengono utilizzati per il patching all'interno di un armadio. Il cavo MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi

Il cavo trunk MTP®-12 APC (Femmina) a MTP®-12 APC (Femmina) OM4 è progettato per collegare InfiniBe ed Ethernet multimodale a doppia porta OSFP e a porta singola OSFP e QSFP112 transceivers insieme. Il caso d'uso tipico è il collegamento di switch OSFP a due porte tra loro e agli adattatori di rete ConnectX-7® adattatori di rete o alle unità di elaborazione dati (DPU) BlueField-3® nei server informatici e di storage

Nota bene: Connettori MTP® di US Conec sono pienamente conformi agli steard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
400G Ethernet Distance
50/100m at 850nm
800G Ethernet Distance
50m at 850nm
Glass Fiber
Corning ClearCurve®
RoHS Compliancy Status
Compliant
Polish Type
APC to APC
Minimum Bend Radius
7.5mm
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥20dB
Attenuation at 850nm
≤2.3dB/km
Attenuation at 1300nm
≤0.6dB/km
Jacket OD
3.0mm
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Installation Tensile Load
66N
Tensile Strength (Long/Short Term)
80/240N
Operating Temperature
-10 to +70°C (14 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to +85°C (-40 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Liberate la Potenza HPC con l'Architettura InfiniBand
La Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I connettori MTP® sono il collaudato e affidabile formato di stile MPO che offre prestazioni multifibra e meccaniche all'avanguardia.
Il Connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
Lo smalto APC garantisce una riflessione minima del segnale ottico per un'integrità ottimale del segnale.
La Fibra Corning ClearCurve® consente di effettuare curve dei cavi più strette per conservare e instradare gli allentamenti.
Il rivestimento esterno del Plenum (OFNP) è resistente al fuoco e a bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.
Fibra Pulita Significa Prestazioni
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente per cassette.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Cable Connection (2)Matching Transceivers (2)Material (2)Application (1)Polish Type (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente