Il muxponder 20MC2 della serie D7000 è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. Supporta servizi 20x 10G sul lato client, con funzioni WAN/LAN 10G, OTU2/2E, STM-64, FC 8-32G. Sul lato linea, invece, dispone di un modulo collegabile CFP2-DCO da 200G.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.