FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 12FMTPOM4.

3m (10ft) MTP®-12 APC (Femmina) a MTP®-12 APC (Femmina) OM4 Cavo Trunk Elite Multimodale, 12 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Magenta

#208167
#208167

NDR 400G SR4/800G SR8 PAM4

79,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: 12FMTPOM4
107 Venduti
0 Recensione
6 Domande
50 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 giu., 2024
76 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

MTP®-12 Ponticello, F to F, APC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, Tipo B

I ponticelli MTP® consentono di passare senza problemi a velocità di trasmissione dati più elevate nel data center, se utilizzati insieme ai nostri cavi trunk. In genere vengono utilizzati per il patching all'interno di un armadio. Il cavo MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi

Il cavo trunk MTP®-12 APC (Femmina) a MTP®-12 APC (Femmina) OM4 è progettato per collegare InfiniBe ed Ethernet multimodale a doppia porta OSFP e a porta singola OSFP e QSFP112 transceivers insieme. Il caso d'uso tipico è il collegamento di switch OSFP a due porte tra loro e agli adattatori di rete ConnectX-7® adattatori di rete o alle unità di elaborazione dati (DPU) BlueField-3® nei server informatici e di storage

Nota bene: Connettori MTP® di US Conec sono pienamente conformi agli steard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina ( Senza Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Femmina ( Senza Pin)
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Distanza Ethernet 400G
50/100m a 850nm
Distanza Ethernet 800G
50m a 850nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Tipo di Luciare
APC a APC
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6dB/km
Rivestimento OD
3.0mm
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura Operativa
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Liberate la Potenza HPC con l'Architettura InfiniBand
Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Il connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
I kit di breakout doppi sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
La fibra Corning ClearCurve® consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare l'allentamento e l'instradamento.
Il rivestimento esterno del Plenum (OFNP) è resistente al fuoco e a bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.
Fibra Pulita Significa Prestazioni
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente per cassette.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Cable Connection (2)Matching Transceivers (2)Material (2)Application (1)Polish Type (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente