FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.
Questa immagine riguarda GSFP-43-20C++L-I.

FS GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Classe C++ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)

#204821
#204821

DFB <1.5W 2.5G/1.25G SC/UPC

59,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
3 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 21 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe C++ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)

Il FS 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 1,244 Gbps in upstream e 2,488 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.2 e RoHS.

Specifiche
Numero di Parte
GSFP-43-20C++L-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Tasso di Dati
2.488G-TX/1.244G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
4.5~8 dBm
Potenza RX
-33~-12dBm
Classe
C++
Budget Massimo di Collegamento
32dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤-12dBm
Sensibilità del Ricevitore
≥-33dBm
Consumo di Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
FTTx, GPON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.984.2, RoHS
Temperatura Operativa
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Supporto

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Caratteristiche

Rete Punto-multipunto, Flessibile

In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.

Tasso di Dati
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
Connettore
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Potenza TX
4.5~8dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
1.5~5 dBm
6~9 dBm
Potenza RX
-33~-12dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-28~-8 dBm
-35~-15 dBm
Classe
C++
B+
C+
C+
B+
D
Consumo di Energia
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<2W
Temperatura Operativa
-40~85°C
(-40~185°F)
0~70°C
(32~158°F)
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
Specifiche

FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe C++ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)

Il FS 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 1,244 Gbps in upstream e 2,488 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.2 e RoHS.

Specifiche
Numero di Parte
GSFP-43-20C++L-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Tasso di Dati
2.488G-TX/1.244G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
4.5~8 dBm
Potenza RX
-33~-12dBm
Classe
C++
Budget Massimo di Collegamento
32dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤-12dBm
Sensibilità del Ricevitore
≥-33dBm
Consumo di Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
FTTx, GPON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.984.2, RoHS
Temperatura Operativa
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Supporto

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Rete Punto-multipunto, Flessibile

In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.

Tasso di Dati
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
Connettore
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Potenza TX
4.5~8dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
1.5~5 dBm
6~9 dBm
Potenza RX
-33~-12dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-28~-8 dBm
-35~-15 dBm
Classe
C++
B+
C+
C+
B+
D
Consumo di Energia
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<2W
Temperatura Operativa
-40~85°C
(-40~185°F)
0~70°C
(32~158°F)
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

59,00 € (Excl. IVA)

71,98 € (Incl. IVA)

Pre-ordine