FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.

Dell Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#200485
#200485

FP ≤1W Duplex LC SMF

24,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
162 Venduti
48 Recensioni
0 Domanda
1255 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 mag., 2024
253 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 21 mag., 2024
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
Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Dell Compatible SFP+ transceiver supports up to 2km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Fiber Channel, SONET and SDH etc.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GLRM-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Consumo Energetico Tipico
<1W
Sovraccarico del Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Leaf-spine Connections
Vedere di più
10G Connectivity with NIC
Visualizzare prodotti
Leaf-spine Connections
Visualizzare prodotti
10G Interconnect
Visualizzare prodotti
10G DWDM for 40km
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
Wavelength
1310nm
850nm
850nm
Cable Distance (Max)
220m@OM3
300m@SMF
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
Cable Type
MMF/SMF
MMF
MMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
TX Power
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -8.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Power Consumption
<1W
<1W
<1W
<2.5W
<1.8W
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
Specifiche

Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Dell Compatible SFP+ transceiver supports up to 2km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Fiber Channel, SONET and SDH etc.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GLRM-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Consumo Energetico Tipico
<1W
Sovraccarico del Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Leaf-spine Connections
Vedere di più
10G Connectivity with NIC
Visualizzare prodotti
Leaf-spine Connections
Visualizzare prodotti
10G Interconnect
Visualizzare prodotti
10G DWDM for 40km
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
Wavelength
1310nm
850nm
850nm
Cable Distance (Max)
220m@OM3
300m@SMF
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
Cable Type
MMF/SMF
MMF
MMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
TX Power
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -8.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Power Consumption
<1W
<1W
<1W
<2.5W
<1.8W
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

24,00 € (Excl. IVA)

29,28 € (Incl. IVA)

1255 In Magazzino DE
253 In Magazzino Globale