I Cavi Ottici Attivi SFP+ Compatibili Cisco SFP-10G-AOC1M sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori SFP+ e funzionano su fibra multimodale (MMF). Questo AOC è conforme agli standard MSA SFF-8431. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di ricetrasmettitori ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 10Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti. L'ottica è completamente contenuta all'interno del cavo, il che, senza connettori ottici LC da pulire, graffiare o rompere, aumenta drasticamente l'affidabilità e riduce i costi di manutenzione. Gli AOC sono utilizzati soprattutto per creare collegamenti brevi da switch a switch o da switch a GPU della lunghezza di 1-30 metri.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-AO01 a SFP-10G-AO01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![1m (3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231732599mc5zy.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231732599mc5zy.jpg)
![1m (3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111946m4repf.jpg)
![1m (3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173715yl1q2o.jpg)
![1m (3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![1m (3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733055z0ujc.jpg)
1m (3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
Hot #30881
Hot #30881
31,72 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-AO01
8K Venduti
971 Recensioni
15 Domande
Lunghezza:
181 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
100 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-10G-AOC1M Compatibile 10G SFP+ AOC (1-metro, SFP+ a SFP+)
Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-10G-AOC1M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Tipo di Cavo
Cavo Ottico
Lunghezza del Cavo
1m (3.28ft)
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Consumo di Energia
<1W
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529153730x9sqgz.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Consente una connettività senza soluzione di continuità per la rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità pre-impostata di uno dei due connettori del cavo AOC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm |
Raggio Minimo di Curvatura | 7.5mm | 30mm |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL |
Tipo di Connettore | SFP+ a SFP+ | SFP+ a SFP+ |
Distanza del Cavo (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulazione | NRZ | NRZ |
Tasso di Errore di Bit | 1E-15 | 1E-12 |
Temperatura d'Esercizio | 0 a 70°C (32 a 158°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolli | SFF-8636,10GBASE Ethernet | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel |
Applicazione | 10 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet Industriale |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (15)Domanda senza risposta (1)Applicazione (2)Specifiche (2)Dual Compatibility (1)Matching Cavi (1)UCS Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
731
157
80
0
3
M***l
United States
February 29, 2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***d
Canada
February 05, 2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***o
United States
October 24, 2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente