I 10G SFP+ Cavi Ottici Attivi sono assemblati in fibra ad attacco diretto con connettori SFP+ e funzionano su fibra multimodale (MMF). Questo AOC è conforme agli standard MSA SFF-8431. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 10Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti. L'ottica è completamente contenuta all'interno del cavo, il che - senza connettori ottici LC da pulire, graffiare o rompere - aumenta drasticamente l'affidabilità e riduce i costi di manutenzione. Gli AOC sono utilizzati soprattutto per creare collegamenti brevi da switch a switch o da switch a GPU di 1-30 metri.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-AO01 a SFP-10G-AO01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC per Switch FS
#24982
#24982
31,72 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-AO01
1.1K Venduti
971 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
181 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
100 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
10G SFP+ AOC (1 metro, SFP+ a SFP+)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-AO01
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza del Cavo
1m (3.28ft)
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Consumo di Energia
<1W
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR,SDR, 10G Gigabit Ethernet
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)AOC Compatibility (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
731
157
80
0
3
M***l
United States
February 29, 2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***d
Canada
February 05, 2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***o
United States
October 24, 2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente