Lo switch Ethernet L3 a 32 Porte N8550-32C dispone di 32x 100Gb QSFP28 e 2x 10Gb SFP+, ogni porta QSFP è in grado di gestire 100Gb o 40Gb per una disponibilità ad alta densità e opzioni di uplink. Precaricato con PicOS® e dotato del software di gestione AmpCon™ compatibile, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore. Lo switch include anche una licenza perpetua e una manutenzione standard di 5 anni. Grazie all'affidabile chipset Broadcom, alle funzionalità EVPN-VXLAN e MLAG, è ideale per i data center di medie e grandi dimensioni e per le reti aziendali di grandi dimensioni.
Clicca per aprire la vista espansa
N8550-32C, Switch per Data Center Ethernet L3 a 32 Porte x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip, PicOS® Installato, con Licenza Perpetua e Bundle di Servizio di 1 anno
N8550-32C,Switch Ethernet per Data Center L3 a 32 Porte, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip, PicOS® Installato, con Licenza Perpetua e Bundle di Servizio di 5 anni
Software Spotlights
Supporto MLAG, LLDP, VLAN Vocale
Supporto di Pipeline Broadcast, Unicast e Multicast
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto dello Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Supporto BFD Fast Forwarding Detection e Altri Meccanismi
Supporto TOS o CoS basato su DSCP
Supporto Controllore AmpCon™ per ZTP Centralizzato, Gestione della Configurazione
Supporto EVPN-VXLAN
Supporto delle ACL IPv6 basate su Hardware
Supporto di Controllo di Flusso e PFC, ECN su Code UC (unicast) e MC (multicast)
Supporto di Ansible, OpenFlow, NETCONF, ecc. Strumenti di Configurazione e Automazione
Supporto DHCP Snooping
Supporto all'Automazione dei Test con PicOS-V
Supporto per la Gestione del Sistema Protetto da Utente/Password
Supporto SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON, gRPC/gNMI
Supporto dell'Implementazione 802.1X Completa
Supporto Secure Shell (SSHv1/v2)
Supporto L2/L3/L4 ACL, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Supporto di Una Suite Completa di Protocolli Spanning Tree e Meccanismo di Sicurezza
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Velocità di Switch | 32x100G, 2x10G | 64x100G | 48x25G, 2x10G, 8x100G |
Switch Chip | Broadcom BCM56870 Trident III | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56873 Trident III |
Capacità di Switching | 6.4 Tbps full duplex | 6.4 Tbps full duplex | 4 Tbps full duplex |
Tasso di Inoltro | 4700 Mpps | 4.2 Bpps | 2900 Mpps |
Buffer di Pacchetti | 32MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato |
Flusso d'Aria | Retro a Fronte | Fronte a Retro | Retro a Fronte |
Videos
N8550-32C,Switch Ethernet per Data Center L3 a 32 Porte, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip, PicOS® Installato, con Licenza Perpetua e Bundle di Servizio di 5 anni
Lo switch Ethernet L3 a 32 Porte N8550-32C dispone di 32x 100Gb QSFP28 e 2x 10Gb SFP+, ogni porta QSFP è in grado di gestire 100Gb o 40Gb per una disponibilità ad alta densità e opzioni di uplink. Precaricato con PicOS® e dotato del software di gestione AmpCon™ compatibile, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore. Lo switch include anche una licenza perpetua e una manutenzione standard di 5 anni. Grazie all'affidabile chipset Broadcom, alle funzionalità EVPN-VXLAN e MLAG, è ideale per i data center di medie e grandi dimensioni e per le reti aziendali di grandi dimensioni.
Software Spotlights
Supporto MLAG, LLDP, VLAN Vocale
Supporto di Pipeline Broadcast, Unicast e Multicast
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto dello Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Supporto BFD Fast Forwarding Detection e Altri Meccanismi
Supporto TOS o CoS basato su DSCP
Supporto Controllore AmpCon™ per ZTP Centralizzato, Gestione della Configurazione
Supporto EVPN-VXLAN
Supporto delle ACL IPv6 basate su Hardware
Supporto di Controllo di Flusso e PFC, ECN su Code UC (unicast) e MC (multicast)
Supporto di Ansible, OpenFlow, NETCONF, ecc. Strumenti di Configurazione e Automazione
Supporto DHCP Snooping
Supporto all'Automazione dei Test con PicOS-V
Supporto per la Gestione del Sistema Protetto da Utente/Password
Supporto SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON, gRPC/gNMI
Supporto dell'Implementazione 802.1X Completa
Supporto Secure Shell (SSHv1/v2)
Supporto L2/L3/L4 ACL, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Supporto di Una Suite Completa di Protocolli Spanning Tree e Meccanismo di Sicurezza
Velocità di Switch | 32x100G, 2x10G | 64x100G | 48x25G, 2x10G, 8x100G |
Switch Chip | Broadcom BCM56870 Trident III | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56873 Trident III |
Capacità di Switching | 6.4 Tbps full duplex | 6.4 Tbps full duplex | 4 Tbps full duplex |
Tasso di Inoltro | 4700 Mpps | 4.2 Bpps | 2900 Mpps |
Buffer di Pacchetti | 32MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato |
Flusso d'Aria | Retro a Fronte | Fronte a Retro | Retro a Fronte |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
7.534,55 € (Excl. IVA)
9.192,15 € (Incl. IVA)