FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 100m su fibra multimodale OM4 (MMF.) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Il transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-SR4-100G a QSFP-SR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240430120229jyryib.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430120229jyryib.jpg)
![FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430120238d42nmz.jpg)
![FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71009.C.jpg)
![FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430120254gtqw4f.jpg)
![FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430120246elp4u9.jpg)
![FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71009.D.jpg)
![FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71009.F.jpg)
FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR
Hot #71009
Hot #71009
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
43.4K Venduti
245 Recensioni
36 Domande
Transceiver Types:
3946 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
1846 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
1792 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox MMA1B00-C100D Compatibile, 100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF., 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Mellanox Compatible
MMA1B00-C100D
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
70m@OM3/100m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo Energetico Tipico
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240531110002aa7o6d.jpg)
Caratteristiche
Soluzione per Data Center su Piccola Scala
Utilizzare lo stesso tipo di moduli ottici della rete originale per espandere il data center, evitando l'aggiunta di nuovi tipi di moduli e risparmiando sui costi di manutenzione della rete
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
Progettato per Applicazioni 100G Ad Alta Capacità per Trasmissioni a Breve Distanza
I cavi trunk MPO a 8 e 12 conduttori possono essere utilizzati per soluzioni economiche 100G da 70 m su OM3 o 100 m su OM4, grazie al connettore MTP/MPO-12 incorporato
Testato su Dispositivi Host per un' Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161052153ie9on.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche affidabili e di alta qualità"
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
Test Eye Pattern
Margine Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
Cable Type | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperature Range | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (36)Domanda senza risposta (1)Compatibilità (6)Matching Prodotto (5)Moduli Compatibili (2)4x25G Breakout (1)Ambiente di Applicazione (1)Breakout 4x25G (1)ConnectX Series (1)Dell EMC S Series (1)EDR Infiniband (1)FEC (1)Serie HPE FlexFabric (1)Matching Transceiver (1)Mellanox Cards (1)Mellanox SN2700 (1)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)SR4 vs LR4 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
211
27
7
0
0
J***k
Czech Republic
January 01, 2024
Perfect shipping speed!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0M***m
Poland
October 23, 2023
Works 2 years without problems with DELL S4148T-ON switch
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0D***d
Italy
September 01, 2023
Non è la prima volta che compro 100G QSFP28 SR4, sono ad alte prestazioni come al solito, ho ordinato per molte volte, solo un articolo era rotto il mese scorso, e FS ha fornito RMA per risolverlo in tempi molto brevi, ottimo servizio! Recentemente ho visto che il prezzo è sceso molto, quindi ne ho acquistati alcuni per il progetto del prossimo anno.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente