Lo switch Ethernet L3 a 64 porte N8550-64C dispone di 64 porte QSFP28 da 100Gb. Ogni porta QSFP è in grado di gestire 40Gb o 100Gb per una disponibilità ad alta densità e opzioni di uplink, oppure tramite cavi breakout 4 x 25G o 4 x 10G per un massimo di 128 porte logiche. Precaricato con PicOS® e dotato di una piattaforma di gestione compatibile AmpCon™ , offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore. Lo switch include anche una licenza perpetua e una manutenzione standard di 5 anni. Grazie all'affidabile chipset Broadcom, alle funzionalità EVPN-VXLAN e MLAG, è ideale per i data center di medie e grandi dimensioni e per le reti aziendali di grandi dimensioni.
Clicca per aprire la vista espansa
N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip
N8550-64C, Switch L3 per Data Center a 64 Porte, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip, PicOS® Installato, con Licenza Perpetua e Pacchetto di Servizio di 5 anni
Software Spotlights
Supporto della piattaforma di gestione AmpCon™ per ZTP centralizzato
Supporto dell'automazione dei test con PicOS-V
Supporto SNMP, RMON
Supporto della gestione Syslog
Supporto degli strumenti di configurazione e automazione Netconf
Supporto sFLOW
Supporto del Zero Touch Provisioning (ZTP)
Supporto port mirror (SPAN)
Supporto di SPAN remoto incapsulato (ERSPAN)
Supporto di Openflow e CrossFlow
Supporto di Secure Shell (SSHv1/v2)
Supporto di MLAG, EVPN-VXLAN
Supporto di STP, RSTP/MSTP/PVST+
Supporto di aggregazione dei collegamenti e LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Supporto di LLDP
Supporto della Registrazione VLAN (GVRP/MVRP)
Supporto di PFC/ECN
Supporto di Voce VLAN
Supporto del routing statico
Supporto di RIP, RIPng
Supporto di OSPFv2, OSPFv3
Supporto dell'interfaccia instradata
Supporto di BGP4/BGP4+
Supporto dell'instradamento multiplo a costo uguale (ECMP)
Supporto di PBR (instradamento basato su criteri)
Supporto del protocollo di ridondanza dei router virtuali (VRRP)
Supporto di snooping/Relay DHCP
Supporto di IGMP v2/v3
Supporto di PIM SM/SSM
Supporto di BFD
Supporto Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La dotazione predefinita di due alimentatori e ventole intelligenti garantisce un'elevata disponibilità e longevità.
Velocità di Switch | 64x 100G | 32x 100G, 2x 10G | 32x 100G | 32x 100G |
Switch Chip | BCM56970 | BCM56870 | BCM56870 | BCM56870 |
Alimentazioni Sostituibili a Caldo | Alimentazione AC | Alimentazione AC | Alimentazione AC | Alimentazione AC |
Flusso d'Aria | Fronte a Retro | Retro a Fronte | Fronte a Retro | Retro a Fronte |
MLAG | ||||
EVPN-VXLAN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF |
Videos
N8550-64C, Switch L3 per Data Center a 64 Porte, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip, PicOS® Installato, con Licenza Perpetua e Pacchetto di Servizio di 5 anni
Lo switch Ethernet L3 a 64 porte N8550-64C dispone di 64 porte QSFP28 da 100Gb. Ogni porta QSFP è in grado di gestire 40Gb o 100Gb per una disponibilità ad alta densità e opzioni di uplink, oppure tramite cavi breakout 4 x 25G o 4 x 10G per un massimo di 128 porte logiche. Precaricato con PicOS® e dotato di una piattaforma di gestione compatibile AmpCon™ , offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore. Lo switch include anche una licenza perpetua e una manutenzione standard di 5 anni. Grazie all'affidabile chipset Broadcom, alle funzionalità EVPN-VXLAN e MLAG, è ideale per i data center di medie e grandi dimensioni e per le reti aziendali di grandi dimensioni.
Software Spotlights
Supporto della piattaforma di gestione AmpCon™ per ZTP centralizzato
Supporto dell'automazione dei test con PicOS-V
Supporto SNMP, RMON
Supporto della gestione Syslog
Supporto degli strumenti di configurazione e automazione Netconf
Supporto sFLOW
Supporto del Zero Touch Provisioning (ZTP)
Supporto port mirror (SPAN)
Supporto di SPAN remoto incapsulato (ERSPAN)
Supporto di Openflow e CrossFlow
Supporto di Secure Shell (SSHv1/v2)
Supporto di MLAG, EVPN-VXLAN
Supporto di STP, RSTP/MSTP/PVST+
Supporto di aggregazione dei collegamenti e LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Supporto di LLDP
Supporto della Registrazione VLAN (GVRP/MVRP)
Supporto di PFC/ECN
Supporto di Voce VLAN
Supporto del routing statico
Supporto di RIP, RIPng
Supporto di OSPFv2, OSPFv3
Supporto dell'interfaccia instradata
Supporto di BGP4/BGP4+
Supporto dell'instradamento multiplo a costo uguale (ECMP)
Supporto di PBR (instradamento basato su criteri)
Supporto del protocollo di ridondanza dei router virtuali (VRRP)
Supporto di snooping/Relay DHCP
Supporto di IGMP v2/v3
Supporto di PIM SM/SSM
Supporto di BFD
Supporto Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
La dotazione predefinita di due alimentatori e ventole intelligenti garantisce un'elevata disponibilità e longevità.
Velocità di Switch | 64x 100G | 32x 100G, 2x 10G | 32x 100G | 32x 100G |
Switch Chip | BCM56970 | BCM56870 | BCM56870 | BCM56870 |
Alimentazioni Sostituibili a Caldo | Alimentazione AC | Alimentazione AC | Alimentazione AC | Alimentazione AC |
Flusso d'Aria | Fronte a Retro | Retro a Fronte | Fronte a Retro | Retro a Fronte |
MLAG | ||||
EVPN-VXLAN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
14.020,24 € (Incl. IVA)