KVM-160217IP fornisce una tastiera montata su rack, un LCD e un touchpad Synaptics in una singola console che occupa solo 1U di spazio rack e può controllare fino a 16 computer/server. Supporta l'accesso a computer o server dotati di sistemi operativi Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat e Ubuntu. E il dispositivo remoto dovrebbe funzionare su un sistema Windows. Abbastanza flessibile per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione nei settori finanziario, dei Centri Dati, dell'Istruzione e della Sanità.
Nota: Supporta l'accesso remoto utilizzando il plugin basato su ActiveX Internet Explorer o il software KVM_Clients nei sistemi Windows. Poiché Internet Explorer è disabilitato in Win11, è possibile scegliere di acquistare KVM-IPC per l'accesso remoto senza limitazioni di sistema operativo e browser.