N5850-48S6Q è uno switch TOR (Top-of-Rack) o Leaf in un fattore di forma compatto 1U con 48x 10Gb SFP+ e 6x 40Gb QSFP+, in grado di garantire disponibilità e opzioni di uplink ad alta densità. Questo switch viene fornito precaricato con PicOS®, compresa la licenza perpetua e un pacchetto di manutenzione standard PicOS® di un anno per uno switch 10G.
Clicca per aprire la vista espansa
N5850-48S6Q, Switch per Data Center Ethernet L3 a 48 Porte x 10Gb SFP+, con 6 x 40Gb QSFP+ Uplink, Broadcom Chip, PicOS® Installato, con Licenza Perpetua e Bundle di Servizio di 1 anno
N5850-48S6Q, Switch per Data Center L3 a 48 Porte, 48 x 10Gb SFP+, con 6 x 40Gb QSFP+ Uplink, PicOS® Installato, con Licenza Perpetua e Pacchetto Servizio di 1 Anno, Chip Broadcom Trident II+
Software Spotlights
Supporto MLAG, LLDP, VLAN Vocale
Supporto di Pipeline Broadcast, Unicast e Multicast
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto dello Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Supporto BFD Fast Forwarding Detection e Altri Meccanismi
Supporto TOS o CoS basato su DSCP
Supporto Controllore AmpCon™ per ZTP Centralizzato, Gestione della Configurazione
Supporto EVPN-VXLAN
Supporto delle ACL IPv6 basate su Hardware
Supporto di Controllo di Flusso e PFC, ECN su Code UC (unicast) e MC (multicast)
Supporto di Ansible, OpenFlow, NETCONF, ecc. Strumenti di Configurazione e Automazione
Supporto DHCP Snooping
Supporto all'Automazione dei Test con PicOS-V
Supporto per la Gestione del Sistema Protetto da Utente/Password
Supporto SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON, gRPC/gNMI
Supporto dell'Implementazione 802.1X Completa
Supporto Secure Shell (SSHv1/v2)
Supporto L2/L3/L4 ACL, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Supporto di Una Suite Completa di Protocolli Spanning Tree e Meccanismo di Sicurezza
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Utilizzo della macchina virtuale gratuita PicOS-V, è possibile acquisire familiarità con gli switch del software PicOS® e fare prototipi di operazioni di rete, convalidare la configurazione e testare le funzioni prima di impegnarsi.
Velocità di Switch | 48x10G, 6x40G | 64x100G | 32x100G, 2x10G | 48x25G, 2x10G, 8x100G |
Switch Chip | Broadcom BCM56864 Trident II+ | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56873 Trident III |
Capacità di Switching | 1.44 Tbps full duplex | 6.4 Tbps full duplex | 6.4 Tbps full duplex | 4 Tbps full duplex |
Tasso di Inoltro | 1000 Mpps | 4.2 Bpps | 4700 Mpps | 2900 Mpps |
Buffer di Pacchetti | 16MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato |
Flusso d'Aria | Retro a Fronte | Fronte a Retro | Retro a Fronte | Retro a Fronte |
Videos
N5850-48S6Q, Switch per Data Center L3 a 48 Porte, 48 x 10Gb SFP+, con 6 x 40Gb QSFP+ Uplink, PicOS® Installato, con Licenza Perpetua e Pacchetto Servizio di 1 Anno, Chip Broadcom Trident II+
N5850-48S6Q è uno switch TOR (Top-of-Rack) o Leaf in un fattore di forma compatto 1U con 48x 10Gb SFP+ e 6x 40Gb QSFP+, in grado di garantire disponibilità e opzioni di uplink ad alta densità. Questo switch viene fornito precaricato con PicOS®, compresa la licenza perpetua e un pacchetto di manutenzione standard PicOS® di un anno per uno switch 10G.
Software Spotlights
Supporto MLAG, LLDP, VLAN Vocale
Supporto di Pipeline Broadcast, Unicast e Multicast
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto dello Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Supporto BFD Fast Forwarding Detection e Altri Meccanismi
Supporto TOS o CoS basato su DSCP
Supporto Controllore AmpCon™ per ZTP Centralizzato, Gestione della Configurazione
Supporto EVPN-VXLAN
Supporto delle ACL IPv6 basate su Hardware
Supporto di Controllo di Flusso e PFC, ECN su Code UC (unicast) e MC (multicast)
Supporto di Ansible, OpenFlow, NETCONF, ecc. Strumenti di Configurazione e Automazione
Supporto DHCP Snooping
Supporto all'Automazione dei Test con PicOS-V
Supporto per la Gestione del Sistema Protetto da Utente/Password
Supporto SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON, gRPC/gNMI
Supporto dell'Implementazione 802.1X Completa
Supporto Secure Shell (SSHv1/v2)
Supporto L2/L3/L4 ACL, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Supporto di Una Suite Completa di Protocolli Spanning Tree e Meccanismo di Sicurezza
Utilizzo della macchina virtuale gratuita PicOS-V, è possibile acquisire familiarità con gli switch del software PicOS® e fare prototipi di operazioni di rete, convalidare la configurazione e testare le funzioni prima di impegnarsi.
Velocità di Switch | 48x10G, 6x40G | 64x100G | 32x100G, 2x10G | 48x25G, 2x10G, 8x100G |
Switch Chip | Broadcom BCM56864 Trident II+ | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56873 Trident III |
Capacità di Switching | 1.44 Tbps full duplex | 6.4 Tbps full duplex | 6.4 Tbps full duplex | 4 Tbps full duplex |
Tasso di Inoltro | 1000 Mpps | 4.2 Bpps | 4700 Mpps | 2900 Mpps |
Buffer di Pacchetti | 16MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato | 32MB buffer di pacchetti integrato |
Flusso d'Aria | Retro a Fronte | Fronte a Retro | Retro a Fronte | Retro a Fronte |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
4.426,76 € (Excl. IVA)
5.400,65 € (Incl. IVA)