The camera is ideal for a host of diverse applications with 131ft IR night vision and an IP67 and IK10 rating to operate in the most difficult lighting conditions and environments. The camera delivers high quality images with crisp details and accurate color rendition, even under complex lighting conditions thanks to True WDR (120 dB). Pair this security camera with a compatible HD NVR and enhance your security today.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC301-5M-T, Super HD 5MP IR Turret Network Camera with Built-in Mic, 98ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 Weatherproof PoE Network Camera with Fixed 2.8mm Lens
IPC305-5M-T, 5MP Turret PoE Network Camera with Built-in Mic, 131ft Smart Infrared Night Vision, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
4MP (2560*1440), Max 25fps
3MP (2304*1296), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Caratteristiche
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
La telecamera IP PoE da 5MP è in grado di catturare video cristallini con dettagli precisi e di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la telecamera è dotata di visione notturna intelligente a infrarossi fino a 98 piedi nel buio più totale.
è in grado di ridurre al minimo gli effetti delle ombre e di rendere le immagini fedeli alla realtà.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
L'alimentazione, il video e l'audio passano attraverso un unico cavo Ethernet cable per telecamera con cablaggio Power over Ethernet, PoE, che semplifica notevolmente l'installazione.
Risoluzione Massima | 5MP | 4MP | 8MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensore | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Lunghezza Focale | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo Visivo | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 108.6°(H) 81.3°(V) 135.1°(D) | 110.15°(H) 59.06°(V) 143.19° (D) | 86.5° (H) 44.1° (V) 112.5° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
Gamma IR | Fino a 30m (98ft) | Fino a 30m (98ft) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Microfono Incorporato | ||||||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | — | — |
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | ||||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
IPC305-5M-T, 5MP Turret PoE Network Camera with Built-in Mic, 131ft Smart Infrared Night Vision, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
The camera is ideal for a host of diverse applications with 131ft IR night vision and an IP67 and IK10 rating to operate in the most difficult lighting conditions and environments. The camera delivers high quality images with crisp details and accurate color rendition, even under complex lighting conditions thanks to True WDR (120 dB). Pair this security camera with a compatible HD NVR and enhance your security today.
4MP (2560*1440), Max 25fps
3MP (2304*1296), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
La telecamera IP PoE da 5MP è in grado di catturare video cristallini con dettagli precisi e di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la telecamera è dotata di visione notturna intelligente a infrarossi fino a 98 piedi nel buio più totale.
è in grado di ridurre al minimo gli effetti delle ombre e di rendere le immagini fedeli alla realtà.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
L'alimentazione, il video e l'audio passano attraverso un unico cavo Ethernet cable per telecamera con cablaggio Power over Ethernet, PoE, che semplifica notevolmente l'installazione.
Risoluzione Massima | 5MP | 4MP | 8MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensore | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Lunghezza Focale | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo Visivo | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 108.6°(H) 81.3°(V) 135.1°(D) | 110.15°(H) 59.06°(V) 143.19° (D) | 86.5° (H) 44.1° (V) 112.5° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
Gamma IR | Fino a 30m (98ft) | Fino a 30m (98ft) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Microfono Incorporato | ||||||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | — | — |
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | ||||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
129,00 € (Excl. IVA)
157,38 € (Incl. IVA)