Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 5 megapixel con un obiettivo fisso da 2,8 mm, la telecamera di rete può fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per abitazioni, negozi e altre PMI.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC101-5M-T, Telecamera di Rete a Torretta Super HD da 5MP con Microfono Incorporato, 98ft Visione Notturna, Resistente alle Intemperie IP67, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 2,8 mm
IPC101-5M-T, telecamera di rete a torretta Super HD da 5MP con microfono incorporato, visione notturna di 98ft, resistente alle intemperie IP67, telecamera IP PoE per esterni/interni con obiettivo fisso da 2,8 mm
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
e una riproduzione accurata dei colori, ideale per le applicazioni SMB.
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni elevate entro una distanza di 30m/98ft.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Sono disponibili browser Web, VMS (Video Management Software) e App mobile per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR, il computer o il telefono cellulare collegati.
Videos
IPC101-5M-T, telecamera di rete a torretta Super HD da 5MP con microfono incorporato, visione notturna di 98ft, resistente alle intemperie IP67, telecamera IP PoE per esterni/interni con obiettivo fisso da 2,8 mm
Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 5 megapixel con un obiettivo fisso da 2,8 mm, la telecamera di rete può fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per abitazioni, negozi e altre PMI.
e una riproduzione accurata dei colori, ideale per le applicazioni SMB.
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni elevate entro una distanza di 30m/98ft.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Sono disponibili browser Web, VMS (Video Management Software) e App mobile per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR, il computer o il telefono cellulare collegati.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
55,00 € (Excl. IVA)
67,10 € (Incl. IVA)