Lo storage VS-2024S, con elevate prestazioni, alta affidabilità, basso consumo energetico e alta usabilità, è uno storage di rete unificato di tipo economico sviluppato appositamente per la videosorveglianza. Integrando una serie di funzioni quali la gestione dei dati video, l'archiviazione iSCSI, l'elaborazione RAID, la protezione permanente dei dati e una tecnologia di gestione dei dischi all'avanguardia, questo dispositivo offre prestazioni di accesso simultaneo ai blocchi (iSCSI), rappresentando così una soluzione completa per l'archiviazione nella videosorveglianza. Viene utilizzato principalmente in aeroporti, parcheggi, porti, banche e altri settori.
Clicca per aprire la vista espansa
VS-2024S Host di Archiviazione di Rete a Singolo Controllore a 24 Alloggiamenti, IPSAN, Connessione e Gestione di 250 Dispositivi
VS-2024S Host di archiviazione di rete a 24 alloggiamenti con controller singolo
160 canali (320 Mbps) per la formulazione,
Riproduzione a 32 canali (64 Mbps)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Un dispositivo di archiviazione di rete conveniente e ad alta densità in grado di fornire uno spazio di archiviazione affidabile e stabile per i sistemi di sicurezza.
Il sistema dispone di una propria piattaforma software, software e hardware integrati, in grado di controllare e visualizzare l'intera risorsa di immagini video e di gestire le risorse di immagini video.
N+M Hot Standby è una tecnica di failover sicura. La SAN IP di standby subentra immediatamente in caso di guasto di una determinata SAN IP, evitando così il rischio di perdita di dati.
Questo IPSAN è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e variegata, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Controller di archiviazione | Intel 64-bit multi-core processor | Intel 64-bit multi-core processor |
Controllore | 1 | 2 |
Consumo di energia | < 280 W | < 700W |
Memoria | 4GB | 16GB, up to 128 GB |
Alimentazione | 1+1 Redundant | 1 default, 1 optional |
Batteria | 1 | at least 2 |
Connessione host | Up to 1024 | Up to 1024 |
HDD | 24 SATA interfaces | 36 SATA/SAS/NL SAS interfaces |
Dimensione (H ×W×D) | 6.9" x19" x23" (175.0×481.6×583.0mm) | 7.0" x20" x31.5" (178×482×801mm) |
Peso lordo | < 32 kg | < 68 kg |
VS-2024S Host di archiviazione di rete a 24 alloggiamenti con controller singolo
Lo storage VS-2024S, con elevate prestazioni, alta affidabilità, basso consumo energetico e alta usabilità, è uno storage di rete unificato di tipo economico sviluppato appositamente per la videosorveglianza. Integrando una serie di funzioni quali la gestione dei dati video, l'archiviazione iSCSI, l'elaborazione RAID, la protezione permanente dei dati e una tecnologia di gestione dei dischi all'avanguardia, questo dispositivo offre prestazioni di accesso simultaneo ai blocchi (iSCSI), rappresentando così una soluzione completa per l'archiviazione nella videosorveglianza. Viene utilizzato principalmente in aeroporti, parcheggi, porti, banche e altri settori.
160 canali (320 Mbps) per la formulazione,
Riproduzione a 32 canali (64 Mbps)
Un dispositivo di archiviazione di rete conveniente e ad alta densità in grado di fornire uno spazio di archiviazione affidabile e stabile per i sistemi di sicurezza.
Il sistema dispone di una propria piattaforma software, software e hardware integrati, in grado di controllare e visualizzare l'intera risorsa di immagini video e di gestire le risorse di immagini video.
N+M Hot Standby è una tecnica di failover sicura. La SAN IP di standby subentra immediatamente in caso di guasto di una determinata SAN IP, evitando così il rischio di perdita di dati.
Questo IPSAN è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e variegata, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Controller di archiviazione | Intel 64-bit multi-core processor | Intel 64-bit multi-core processor |
Controllore | 1 | 2 |
Consumo di energia | < 280 W | < 700W |
Memoria | 4GB | 16GB, up to 128 GB |
Alimentazione | 1+1 Redundant | 1 default, 1 optional |
Batteria | 1 | at least 2 |
Connessione host | Up to 1024 | Up to 1024 |
HDD | 24 SATA interfaces | 36 SATA/SAS/NL SAS interfaces |
Dimensione (H ×W×D) | 6.9" x19" x23" (175.0×481.6×583.0mm) | 7.0" x20" x31.5" (178×482×801mm) |
Peso lordo | < 32 kg | < 68 kg |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3.737,00 € (Excl. IVA)
4.559,14 € (Incl. IVA)