Per offrire immagini dettagliate e di alta qualità, il decoder di rete è dotato di un massimo di 12 telecamere di rete e di una risoluzione massima di 12 megapixel. Supporta le opzioni di decodifica H.265 12MP @20 fps e 4K/1080p/720p @30 fps, perfette per le implementazioni su piccola e media scala che richiedono visualizzazione e controllo.
Clicca per aprire la vista espansa
NVD3512-12M, Decoder Video di Rete a 12 canali da 12MP, H.265, 12 Uscite HDMI e 4 Ingressi HDMI
NVD3512-12M, decoder video di rete a 12 canali da 12 MP, H.265, 12 uscite HDMI e 4 ingressi HDMI
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
capacità di decodifica per ciascun canale, adatta a campus, hotel e uffici, ecc.
L'NVD può essere gestito tramite l'interfaccia NVDweb e VMS (Video Management Software). Si collega allo schermo di giunzione tramite cavo HDMI per fornire immagini dettagliate e di alta qualità per la vostra sicurezza.
NVD3512-12M, decoder video di rete a 12 canali da 12 MP, H.265, 12 uscite HDMI e 4 ingressi HDMI
Per offrire immagini dettagliate e di alta qualità, il decoder di rete è dotato di un massimo di 12 telecamere di rete e di una risoluzione massima di 12 megapixel. Supporta le opzioni di decodifica H.265 12MP @20 fps e 4K/1080p/720p @30 fps, perfette per le implementazioni su piccola e media scala che richiedono visualizzazione e controllo.
capacità di decodifica per ciascun canale, adatta a campus, hotel e uffici, ecc.
L'NVD può essere gestito tramite l'interfaccia NVDweb e VMS (Video Management Software). Si collega allo schermo di giunzione tramite cavo HDMI per fornire immagini dettagliate e di alta qualità per la vostra sicurezza.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3.117,00 € (Excl. IVA)
3.802,74 € (Incl. IVA)