Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel con un obiettivo fisso motorizzato da 2.8 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per abitazioni, negozi e altre PMI.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC101-2M-T, Telecamera di Rete a Torretta Full HD da 2MP con Microfono Integrato, Visione Notturna da 98ft, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 2.8mm
IPC101-2M-T, Telecamera di Rete a Torretta Full HD da 2MP con Microfono Integrato, Visione Notturna da 98ft, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 2.8mm
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il browser web, il VMS (Video Management Software) e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Risoluzione Massima | 2MP | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP |
Sensore | 1/2,8 | 1/1,8 | 1/1,8 | 1/2,7 | 1/2,7 | 1/3 |
Lunghezza Focale | 2,8mm | 2,8mm | 2,8mm | 2,8mm | 4,0mm | 2,8mm |
Campo Visivo | 106,7° (H) | |||||
57,1°(V) | ||||||
115,7° (D) | 108,6°(H) | |||||
81,3°(V) | ||||||
135,1°(D) | 110,15°(H) | |||||
59,06°(V) | ||||||
143,19° (D) | 96,1° (H) | |||||
55,3° (V) | ||||||
111,1°(D) | 86,5° (H) | |||||
44,1° (V) | ||||||
112,5° (D) | 89,1°(H) | |||||
47,3°(V) | ||||||
94,3°(D) | ||||||
Gamma IR | Fino a 98ft (30m) | Fino a 30m (98ft) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 30m (98ft) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Microfono Incorporato | ||||||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | — | — |
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | ||||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
Videos
IPC101-2M-T, Telecamera di Rete a Torretta Full HD da 2MP con Microfono Integrato, Visione Notturna da 98ft, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 2.8mm
Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel con un obiettivo fisso motorizzato da 2.8 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per abitazioni, negozi e altre PMI.
Il browser web, il VMS (Video Management Software) e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Risoluzione Massima | 2MP | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP |
Sensore | 1/2,8 | 1/1,8 | 1/1,8 | 1/2,7 | 1/2,7 | 1/3 |
Lunghezza Focale | 2,8mm | 2,8mm | 2,8mm | 2,8mm | 4,0mm | 2,8mm |
Campo Visivo | 106,7° (H) | |||||
57,1°(V) | ||||||
115,7° (D) | 108,6°(H) | |||||
81,3°(V) | ||||||
135,1°(D) | 110,15°(H) | |||||
59,06°(V) | ||||||
143,19° (D) | 96,1° (H) | |||||
55,3° (V) | ||||||
111,1°(D) | 86,5° (H) | |||||
44,1° (V) | ||||||
112,5° (D) | 89,1°(H) | |||||
47,3°(V) | ||||||
94,3°(D) | ||||||
Gamma IR | Fino a 98ft (30m) | Fino a 30m (98ft) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 30m (98ft) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Microfono Incorporato | ||||||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | — | — |
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | ||||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
35,00 € (Excl. IVA)
42,70 € (Incl. IVA)