The camera is ideal for a host of diverse applications with 131ft IR night vision and an IP67 and IK10 rating to operate in the most difficult lighting conditions and environments. The camera delivers high quality images with crisp details and accurate color rendition, even under complex lighting conditions thanks to True WDR (120 dB). Pair this security camera with a compatible HD NVR and enhance your security today.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC501-FC-8M-T, Super HD 8MP Turret Network Camera, Intelligent Color, 98ft Night Vision, IP67 & IK10 Weatherproof PoE Network Camera with Fixed 2.8mm Lens
IPC305-5M-T, 5MP Turret PoE Network Camera with Built-in Mic, 131ft Smart Infrared Night Vision, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
5.3MP (3072*1728), Max 30fps
5.3MP (3072*1728), Max 30fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
720P (1280*720), Max 30fps
Caratteristiche
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza da 8MP. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
Trasformare la Notte in Giorno
Non perdere mai nulla!
Presenta immagini colorate e cattura dettagli vividi in condizioni di scarsa illuminazione e aumenta significativamente la probabilità di raccogliere prove valide di persone, veicoli ed eventi grazie a un monitoraggio più luminoso.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H); 56.36°~ 17.22° (V); 110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H);54.50°~ 17.49°(V);106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H);56.81°~ 18.36°(V);111.91°~36.53°(D) |
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | - | - | - | - | - |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | - | - | |||
Ultra Motion Detection | - | - |
IPC305-5M-T, 5MP Turret PoE Network Camera with Built-in Mic, 131ft Smart Infrared Night Vision, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
The camera is ideal for a host of diverse applications with 131ft IR night vision and an IP67 and IK10 rating to operate in the most difficult lighting conditions and environments. The camera delivers high quality images with crisp details and accurate color rendition, even under complex lighting conditions thanks to True WDR (120 dB). Pair this security camera with a compatible HD NVR and enhance your security today.
5.3MP (3072*1728), Max 30fps
5.3MP (3072*1728), Max 30fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
720P (1280*720), Max 30fps
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza da 8MP. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
Trasformare la Notte in Giorno
Non perdere mai nulla!
Presenta immagini colorate e cattura dettagli vividi in condizioni di scarsa illuminazione e aumenta significativamente la probabilità di raccogliere prove valide di persone, veicoli ed eventi grazie a un monitoraggio più luminoso.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H); 56.36°~ 17.22° (V); 110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H);54.50°~ 17.49°(V);106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H);56.81°~ 18.36°(V);111.91°~36.53°(D) |
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | - | - | - | - | - |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | - | - | |||
Ultra Motion Detection | - | - |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
209,00 € (Excl. IVA)
254,98 € (Incl. IVA)