Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC304-8M-T, Ultra HD 8MP IR Turret Network Camera with Built-in Mic, 131ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Varifocal 2.8-12mm Lens
5MP (2880*1620), Max 25fps
4MP (2560*1440), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Caratteristiche
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza da 8MP. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
La telecamera è in grado di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la potente funzione di visione notturna a infrarossi è in grado di fornire un campo di visione fino a 40 m al buio, offrendo un'esperienza di monitoraggio rassicurante.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
5MP (2880*1620), Max 25fps
4MP (2560*1440), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza da 8MP. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
La telecamera è in grado di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la potente funzione di visione notturna a infrarossi è in grado di fornire un campo di visione fino a 40 m al buio, offrendo un'esperienza di monitoraggio rassicurante.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
220,00 € (Excl. IVA)
268,40 € (Incl. IVA)