The camera is ideal for a host of diverse applications with 131ft IR night vision and an IP67 and IK10 rating to operate in the most difficult lighting conditions and environments. The camera delivers high quality images with crisp details and accurate color rendition, even under complex lighting conditions thanks to True WDR (120 dB). Pair this security camera with a compatible HD NVR and enhance your security today.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC301-8M-T, Ultra HD 8MP Turret Network Camera with Built-in Mic, 98ft Night Vision, IP67 Weatherproof, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Fixed 4.0mm Lens
IPC305-5M-T, 5MP Turret PoE Network Camera with Built-in Mic, 131ft Smart Infrared Night Vision, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
0 lux con IR attivo
5MP (2880*1620), Max 25fps
4MP (2560*1440), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Caratteristiche
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza da 8MP. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
La telecamera è in grado di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la potente visione notturna a infrarossi è in grado di fornire un campo di visione fino a 131 piedi al buio.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
L'alimentazione, il video e l'audio passano attraverso un unico cavo Ethernet cable per telecamera con cablaggio Power over Ethernet, PoE, che semplifica notevolmente l'installazione.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H); 56.36°~ 17.22° (V); 110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H);54.50°~ 17.49°(V);106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H);56.81°~ 18.36°(V);111.91°~36.53°(D) |
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | - | - | - | - | - |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | - | - | |||
Ultra Motion Detection | - | - |
IPC305-5M-T, 5MP Turret PoE Network Camera with Built-in Mic, 131ft Smart Infrared Night Vision, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
The camera is ideal for a host of diverse applications with 131ft IR night vision and an IP67 and IK10 rating to operate in the most difficult lighting conditions and environments. The camera delivers high quality images with crisp details and accurate color rendition, even under complex lighting conditions thanks to True WDR (120 dB). Pair this security camera with a compatible HD NVR and enhance your security today.
0 lux con IR attivo
5MP (2880*1620), Max 25fps
4MP (2560*1440), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza da 8MP. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
La telecamera è in grado di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la potente visione notturna a infrarossi è in grado di fornire un campo di visione fino a 131 piedi al buio.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
L'alimentazione, il video e l'audio passano attraverso un unico cavo Ethernet cable per telecamera con cablaggio Power over Ethernet, PoE, che semplifica notevolmente l'installazione.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H); 56.36°~ 17.22° (V); 110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H);54.50°~ 17.49°(V);106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H);56.81°~ 18.36°(V);111.91°~36.53°(D) |
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | - | - | - | - | - |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | - | - | |||
Ultra Motion Detection | - | - |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
130,00 € (Excl. IVA)
158,60 € (Incl. IVA)