FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda OSFP-DR4-400G-Si.

Arista OSFP-400G-DR4 Compatibile 400GBASE-DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #176963
Hot #176963

Broadcom 7nm DSP Broadcom DFB SiPh-Based < 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

1.098,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
14 Venduti
6 Recensioni
8 Domande
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 20 giu., 2024
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
Arista QSFP-400G-DR4 Modulo Transceiver di Silicon Photonics Compatibile 400G DR4 QSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)

Il transceiver QSFP 400GBASE-DR4 in silicon photonics si basa su una nuova piattaforma all'avanguardia in silicon photonics (SiPh). Utilizza chip SiPh che integrano una serie di componenti optoelettronici attivi e passivi. Si tratta di una soluzione economica e a basso consumo energetico per i data center 400GBASE.
Il modulo fotonico al silicio 400GBASE-DR4 supporta collegamenti di lunghezza fino a 500m SMF con connettore MTP/MPO-12. È conforme agli standard QSFP MSA, Interfaccia I2C CMIS 4.0 e 400GAUI-8. Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie ottiche parallele da 1310 nm con una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-DR-100G.

Specifications
Arista Compatibile
OSFP-400G-DR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Sovraccarico del Ricevitore
5dBm
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Orologio e Recupero Dati)
TX e RX
Ospite FEC
Supportato
Protocolli
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Connessioni foglia-spina
Vedere di più
Migrazione 100G a 400G
Visualizzare prodotti
Connessioni foglia-spina
Visualizzare prodotti
400G Connettività con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 400G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Chip ad Alte Prestazioni Basato su SiPh e Progettato per i Data Center
Aumentate il tempo di attività della rete con la fotonica al silicio che riduce i costi di proprietà.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bi
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Tipo di Trasmettitore
DFB
DFB
EML
Protocolli
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centro Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro Dati
Specifiche

Arista QSFP-400G-DR4 Modulo Transceiver di Silicon Photonics Compatibile 400G DR4 QSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)

Il transceiver QSFP 400GBASE-DR4 in silicon photonics si basa su una nuova piattaforma all'avanguardia in silicon photonics (SiPh). Utilizza chip SiPh che integrano una serie di componenti optoelettronici attivi e passivi. Si tratta di una soluzione economica e a basso consumo energetico per i data center 400GBASE.
Il modulo fotonico al silicio 400GBASE-DR4 supporta collegamenti di lunghezza fino a 500m SMF con connettore MTP/MPO-12. È conforme agli standard QSFP MSA, Interfaccia I2C CMIS 4.0 e 400GAUI-8. Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie ottiche parallele da 1310 nm con una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-DR-100G.

Specifications
Arista Compatibile
OSFP-400G-DR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Sovraccarico del Ricevitore
5dBm
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Orologio e Recupero Dati)
TX e RX
Ospite FEC
Supportato
Protocolli
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Connessioni foglia-spina
Vedere di più
Migrazione 100G a 400G
Visualizzare prodotti
Connessioni foglia-spina
Visualizzare prodotti
400G Connettività con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 400G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Chip ad Alte Prestazioni Basato su SiPh e Progettato per i Data Center
Aumentate il tempo di attività della rete con la fotonica al silicio che riduce i costi di proprietà.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bi
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Tipo di Trasmettitore
DFB
DFB
EML
Protocolli
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centro Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro Dati

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.098,00 € (Excl. IVA)

1.339,56 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato