100G QSFP28 ELR4 Modulo Transceiver è progettato per l'uso in collegamenti Ethernet 100 G su un massimo di 20km di fibra monomodale. Sono conformi alle norme IEEE 802.3-2018 CAUI-4, QSFP28 MSA, SFF-8661 revisione 1.9 e SFF-8636 revisione 2.10a. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Conforme alla direttiva 2011/65/CE RoHS-6. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, livelli core e di distribuzione aziendali, reti campus, ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ELR4-100G a QSFP-ELR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Modulo Transceiver Personalizzato 100GBASE-ELR4 QSFP28 1310nm 20km DOM LC SMF Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011024475f8nee.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Modulo Transceiver Personalizzato 100GBASE-ELR4 QSFP28 1310nm 20km DOM LC SMF Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011024475f8nee.jpg)
![Modulo Transceiver Personalizzato 100GBASE-ELR4 QSFP28 1310nm 20km DOM LC SMF Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201102447cc5c1q.jpg)
![Modulo Transceiver Personalizzato 100GBASE-ELR4 QSFP28 1310nm 20km DOM LC SMF Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs205jszschl20200619162037.jpg)
![Modulo Transceiver Personalizzato 100GBASE-ELR4 QSFP28 1310nm 20km DOM LC SMF Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011024472tx6rr.jpg)
![Modulo Transceiver Personalizzato 100GBASE-ELR4 QSFP28 1310nm 20km DOM LC SMF Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs204o0cwygd20200619162037.jpg)
Modulo Transceiver Personalizzato 100GBASE-ELR4 QSFP28 1310nm 20km DOM LC SMF
QSFP28 100GBASE-ELR4 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Punti Salienti del Prodotto
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
≤3.5W a basso consumo energetico
Doppio CDR (TX e RX)
Materiale in acciaio inossidabile, anti-corrosione e resistenza alla nebbia salina
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Completamente compatibile con quasi tutti i dispositivi di marca mainstram
Ampiamente usato su switch 100G, router, server, NIC e altre apparecchiature di trasmissione
Adatto per 100G Ethernet e data center
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
IEC60825-1 Classe 1 conforme alla sicurezza del laser
Valutazione di infiammabilità UL 94 V-0
FCC parte 15 Classe B EMC, IEC 61000-4-2 ESD e IEC61000-4-3 resistente alle radiazioni
Conforme a IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8636
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220620/165569172862afd9d0b56181.27692485.jpeg.webp)