Adotta un sensore CMOS a scansione progressiva da 5 megapixel con un obiettivo fisso da 2,8 mm per offrire un'eccellente qualità dell'immagine. La telecamera, dotata di DWDR, è in grado di produrre immagini anche in condizioni di illuminazione variabili e dispone di un'illuminazione IR a più alta risoluzione per coprire aree più ampie sia di giorno che di notte. L'alloggiamento con grado di protezione IP67 protegge la telecamera da pioggia e polvere ed è adatto per ambienti interni ed esterni, ideale per abitazioni, negozi e altre PMI.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC101-5M-B, Telecamera di Rete Bullet Super HD da 5MP con Microfono Incorporato, 98ft Visione Notturna, Resistente alle Intemperie IP67, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 2,8 mm
IPC101-5M-B, Telecamera di Rete Bullet Super HD 5MP con Microfono Incorporato, Visione Notturna 98ft, Resistente alle Intemperie IP67, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 2,8 mm
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni elevate entro una distanza di 50m/164ft.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Sono disponibili browser web, VMS (Video Management Software) e App mobile per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Risoluzione Massima | 5MP | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 2MP |
Sensore | 1/3 | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.8 |
Lunghezza Focale | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm |
Campo Visivo | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3° (D) | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
Gamma IR | Fino a 98ft (30m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Microfono Integrato | — | N/A | ||||
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 |
IPC101-5M-B, Telecamera di Rete Bullet Super HD 5MP con Microfono Incorporato, Visione Notturna 98ft, Resistente alle Intemperie IP67, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 2,8 mm
Adotta un sensore CMOS a scansione progressiva da 5 megapixel con un obiettivo fisso da 2,8 mm per offrire un'eccellente qualità dell'immagine. La telecamera, dotata di DWDR, è in grado di produrre immagini anche in condizioni di illuminazione variabili e dispone di un'illuminazione IR a più alta risoluzione per coprire aree più ampie sia di giorno che di notte. L'alloggiamento con grado di protezione IP67 protegge la telecamera da pioggia e polvere ed è adatto per ambienti interni ed esterni, ideale per abitazioni, negozi e altre PMI.
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni elevate entro una distanza di 50m/164ft.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Sono disponibili browser web, VMS (Video Management Software) e App mobile per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Risoluzione Massima | 5MP | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 2MP |
Sensore | 1/3 | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.8 |
Lunghezza Focale | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm |
Campo Visivo | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3° (D) | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
Gamma IR | Fino a 98ft (30m) | Fino a 131ft (40m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Microfono Integrato | — | N/A | ||||
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
55,00 € (Excl. IVA)
67,10 € (Incl. IVA)