Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 5 megapixel con un obiettivo fisso da 1,4 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per abitazioni, negozi e altre PMI. È compatibile con i protocolli ONVIF Profilo G, Profilo S e Profilo T, consentendo l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC301-5M-F, Super HD 5MP Fisheye Dome Telecamera di Rete con Microfono Incorporato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,4 mm
IPC301-5M-F, Telecamera di Rete a Cupola Fisheye Super HD da 5MP con Microfono Integrato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,4 mm
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Montate la telecamera sul soffitto per ottenere una panoramica completa a 360° di un'intera stanza e producete viste dewarped con un NVR a 32 canali.
La funzione di mappa di calore può visualizzare le aree calde e fredde in base al flusso dei clienti, percepire intuitivamente l'aggregazione dei clienti e fornire un riferimento intelligente per le operazioni commerciali.
Questo NVR è compatibile con le telecamere IP di FS e di altre marche, che supportano ONVIF, quindi si può facilmente stabilire una rete stabile e varia, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Sono disponibili browser web, VMS (Video Management Software) e applicazioni mobili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR, il computer o il telefono cellulare collegati.
IPC301-5M-F, Telecamera di Rete a Cupola Fisheye Super HD da 5MP con Microfono Integrato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,4 mm
Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 5 megapixel con un obiettivo fisso da 1,4 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per abitazioni, negozi e altre PMI. È compatibile con i protocolli ONVIF Profilo G, Profilo S e Profilo T, consentendo l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
Montate la telecamera sul soffitto per ottenere una panoramica completa a 360° di un'intera stanza e producete viste dewarped con un NVR a 32 canali.
La funzione di mappa di calore può visualizzare le aree calde e fredde in base al flusso dei clienti, percepire intuitivamente l'aggregazione dei clienti e fornire un riferimento intelligente per le operazioni commerciali.
Questo NVR è compatibile con le telecamere IP di FS e di altre marche, che supportano ONVIF, quindi si può facilmente stabilire una rete stabile e varia, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Sono disponibili browser web, VMS (Video Management Software) e applicazioni mobili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR, il computer o il telefono cellulare collegati.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
539,00 € (Excl. IVA)
657,58 € (Incl. IVA)