Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC501-FC-8M-B, Super HD 8MP Bullet Network Camera, Intelligent Color, 98ft Night Vision, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Fixed 4.0mm Lens
Caratteristiche
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza da 8MP. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
Trasformare la Notte in Giorno
Non perdere mai nulla!
Presenta immagini colorate e cattura dettagli vividi in condizioni di scarsa illuminazione e aumenta significativamente la probabilità di raccogliere prove valide di persone, veicoli ed eventi grazie a un monitoraggio più luminoso.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
L'alimentazione, il video e l'audio passano attraverso un unico cavo Ethernet cable per telecamera con cablaggio Power over Ethernet, PoE, che semplifica notevolmente l'installazione.
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza da 8MP. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
Trasformare la Notte in Giorno
Non perdere mai nulla!
Presenta immagini colorate e cattura dettagli vividi in condizioni di scarsa illuminazione e aumenta significativamente la probabilità di raccogliere prove valide di persone, veicoli ed eventi grazie a un monitoraggio più luminoso.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
L'alimentazione, il video e l'audio passano attraverso un unico cavo Ethernet cable per telecamera con cablaggio Power over Ethernet, PoE, che semplifica notevolmente l'installazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
209,00 € (Excl. IVA)
254,98 € (Incl. IVA)