La Box di Distribuzione della Fibra è realizzata in tecnopolimeri ad alta resistenza, anti-UV e anti-invecchiamento. La scatola di distribuzione è utilizzata come punto di terminazione per il cavo di alimentazione da collegare al cavo di discesa nel sistema di rete di comunicazione FTTx. La fibra può essere fissata, divisa, giuntata e ponticellata in questa scatola e nel frattempo fornisce una solida protezione e gestione per la costruzione della rete FTTx.
Clicca per aprire la vista espansa
24 Box di Distribuzione Fibre Ottiche, SC A/U e LC, Plastica, Montaggio a Parete/Palo, Interno ed Esterno
Scatola di distribuzione fibra FDB per interni/esterni, SC A/U e LC, plastica, montaggio a parete/polo, 24F
Accessori metallici: Acciaio inossidabile
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tecnopolimeri ad alta resistenza con una buona resistenza meccanica
Materiale PC+ABS, resistente all'umidità, impermeabile, antipolvere, anti-invecchiamento
L'angolo di apertura>
120°, comodo per il funzionamento e la manutenzione.
Install SC A/U &
Involucro x4
Accessori per il Montaggio su Palo x1
Tubi di Protezione dalla Fusione x24
Nastro Elettrico x1
Tubo Flessibile x3m
Cinghie x10
Spine x24
Chiave x1
Vite x4
Scatola di distribuzione fibra FDB per interni/esterni, SC A/U e LC, plastica, montaggio a parete/polo, 24F
La Box di Distribuzione della Fibra è realizzata in tecnopolimeri ad alta resistenza, anti-UV e anti-invecchiamento. La scatola di distribuzione è utilizzata come punto di terminazione per il cavo di alimentazione da collegare al cavo di discesa nel sistema di rete di comunicazione FTTx. La fibra può essere fissata, divisa, giuntata e ponticellata in questa scatola e nel frattempo fornisce una solida protezione e gestione per la costruzione della rete FTTx.
Accessori metallici: Acciaio inossidabile
Tecnopolimeri ad alta resistenza con una buona resistenza meccanica
Materiale PC+ABS, resistente all'umidità, impermeabile, antipolvere, anti-invecchiamento
L'angolo di apertura>
120°, comodo per il funzionamento e la manutenzione.
Install SC A/U &
Involucro x4
Accessori per il Montaggio su Palo x1
Tubi di Protezione dalla Fusione x24
Nastro Elettrico x1
Tubo Flessibile x3m
Cinghie x10
Spine x24
Chiave x1
Vite x4
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
69,00 € (Excl. IVA)
84,18 € (Incl. IVA)