I pigtail in fibra ottica rappresentano un modo rapido per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, prodotti e testati secondo i protocolli e le prestazioni dettate dagli standard industriali, in grado di soddisfare le specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) LC UPC 12 Fibre OS2 Monomodale Senza Rivestimento Colore-Codificato Pigtail in Fibra Ottica
12 Fibre LC/UPC Coda a Spirale in Fibra Ottica Monomodale Codificata a Colori, Non Rivestita
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il pigtail combina ghiere in zirconio di qualità superiore e robusti componenti in materiale composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le attuali applicazioni di rete.
Connettore FBT
Duro e resistente alla corrosione, non facilmente deformabile
Cavi con Codice Colore
Identificazione più rapida dei connettori grazie al design con codice colore
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
12 Fibre LC/UPC Coda a Spirale in Fibra Ottica Monomodale Codificata a Colori, Non Rivestita
I pigtail in fibra ottica rappresentano un modo rapido per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, prodotti e testati secondo i protocolli e le prestazioni dettate dagli standard industriali, in grado di soddisfare le specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Il pigtail combina ghiere in zirconio di qualità superiore e robusti componenti in materiale composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le attuali applicazioni di rete.
Connettore FBT
Duro e resistente alla corrosione, non facilmente deformabile
Cavi con Codice Colore
Identificazione più rapida dei connettori grazie al design con codice colore
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
14,00 € (Excl. IVA)
17,08 € (Incl. IVA)