Le cassette in fibra MTP® serie FHD (FS High Density) offrono un adattatore MTP® a 12 fibre sul retro delle unità instradato verso adattatori LC duplex sul campo di connessione anteriore, che si interconnettono con gruppi di cavi in fibra ad alta densità per molteplici applicazioni.
La cassetta MTP®-12 consente implementazioni 10G ad alta densità ed economicamente vantaggiose e la migrazione più semplice a 40G, 100G e persino 400G. La cassetta consente di implementare 48 connessioni in fibra nell'unità rack della serie FHD (1 RU).
Clicca per aprire la vista espansa
FHD MTP®-12 cassetta (Codice colore), 12 Fibre OM3 Multimodale, Tipo AF, MTP® a 6 x LC Duplex (Aqua), 0.35dB max
Cassetta Plug-N-Play in Fibra Ottica FHD 12 Fibre Elite MTP®-12 a LC Duplex, 12 Fibre OM3 50/125μm MMF
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Le cassette in fibra ottica FHD si inseriscono rapidamente negli alloggiamenti e il design modulare facilita l'implementazione o l'espansione dell'infrastruttura in base all'aumento della velocità della rete.
Numerazione Chiara
L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array
Rivetti a Pressione
Installazione a scatto senza attrezzi per facilitare spostamenti, aggiunte e modifiche
Manicotti in Ceramica di Zirconia
Alta precisione per garantire la massima connessione tra i cavi
Con i connettori US Conec MTP® e le fibre Corning, assicura una bassa perdita di inserzione e penalizzazioni di potenza in ambienti di rete ad alta velocità e con budget di potenza limitati.
Videos
Cassetta Plug-N-Play in Fibra Ottica FHD 12 Fibre Elite MTP®-12 a LC Duplex, 12 Fibre OM3 50/125μm MMF
Le cassette in fibra MTP® serie FHD (FS High Density) offrono un adattatore MTP® a 12 fibre sul retro delle unità instradato verso adattatori LC duplex sul campo di connessione anteriore, che si interconnettono con gruppi di cavi in fibra ad alta densità per molteplici applicazioni.
La cassetta MTP®-12 consente implementazioni 10G ad alta densità ed economicamente vantaggiose e la migrazione più semplice a 40G, 100G e persino 400G. La cassetta consente di implementare 48 connessioni in fibra nell'unità rack della serie FHD (1 RU).
Le cassette in fibra ottica FHD si inseriscono rapidamente negli alloggiamenti e il design modulare facilita l'implementazione o l'espansione dell'infrastruttura in base all'aumento della velocità della rete.
Numerazione Chiara
L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array
Rivetti a Pressione
Installazione a scatto senza attrezzi per facilitare spostamenti, aggiunte e modifiche
Manicotti in Ceramica di Zirconia
Alta precisione per garantire la massima connessione tra i cavi
Con i connettori US Conec MTP® e le fibre Corning, assicura una bassa perdita di inserzione e penalizzazioni di potenza in ambienti di rete ad alta velocità e con budget di potenza limitati.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
86,00 € (Excl. IVA)
104,92 € (Incl. IVA)