Le cassette in fibra MTP® serie FHD (FS High Density) sono dotate di tre porte MTP® a 8 fibre posteriori e di 6 porte Quad LC nella parte anteriore. La cassetta MTP®-8 è ideale per implementazioni da 40G a 10G, da 100G a 25G e da 400G a 100G. La polarità universale da utilizzare su entrambe le estremità di un trunk Metodo B riduce la complessità di una rete in fibra, garantendo una polarità coerente e semplificando la manutenzione della rete.
Questa cassetta in fibra Base-8 MTP® è progettata per aggiornare i collegamenti LC esistenti all'ottica parallela SR4 senza sprecare nessuna delle fibre all'interno del cavo.